RBB01 03 - 六角支柱·一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbb01_03.prj},{NB=RBB02-S13-L30-M4},{CODE=RBB02},{TYPE=neiluowen},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{S=13},{L=30},{LPOOL=[30:420/0.5]},{M=4},{MPOOL=4,5,6,8},{W=15.0},{ZZLC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
LTOL
ⁿ/ₐ
W
[mm]
RBB01-S5-L8-M2
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
5
+0.2/-0.2
5.8
RBB01-S6-L15-M3
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
6
+0.2/-0.2
6.9
RBB01-S7-L15-M3
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
7
+0.2/-0.2
8.1
RBB01-S8-L20-M3
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
9.2
RBB01-S10-L20-M4
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
11.5
RBB01-S12-L25-M4
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
13.9
RBB01-S13-L30-M4
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
13
+0.2/-0.2
15.0
RBB01-S14-L35-M4
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
14
+0.2/-0.2
16.2
RBB01-S17-L35-M5
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
17
+0.2/-0.2
19.6
RBB01-S19-L45-M5
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
19
+0.2/-0.2
21.9
RBB01-S24-L65-M5
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
24
+0.2/-0.2
27.7
RBB01-S27-L65-M5
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
27
+0.2/-0.2
31.2
RBB01-S30-L65-M5
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
34.6
RBB01-S32-L65-M5
RBB01
一端内螺纹型
SS400
-
32
+0.2/-0.2
36.9
RBB02-S5-L8-M2
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
5
+0.2/-0.2
5.8
RBB02-S6-L15-M3
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
6
+0.2/-0.2
6.9
RBB02-S7-L15-M3
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
7
+0.2/-0.2
8.1
RBB02-S8-L20-M3
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
9.2
RBB02-S10-L20-M4
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
11.5
RBB02-S12-L25-M4
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
13.9
RBB02-S13-L30-M4
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
13
+0.2/-0.2
15.0
RBB02-S14-L35-M4
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
14
+0.2/-0.2
16.2
RBB02-S17-L35-M5
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
17
+0.2/-0.2
19.6
RBB02-S19-L45-M5
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
19
+0.2/-0.2
21.9
RBB02-S24-L65-M5
RBB02
一端内螺纹型
SS400
发黑
24
+0.2/-0.2
27.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表