RAC01 06 - 圆形支柱·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rac01_06.prj},{NB=RAC02-D50-L80-SC0-M12},{CODE=RAC02},{TYPE=neiluowen},{TYPOOL=baishoucao},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{LPOOL=[80:1020/1]},{SC=0},{SCPOOL=[0:1000/1]},{SC1=[0:$SC2./1]},{M=12},{MPOOL=12,16,20,24},{W=41},{V1=20},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
V1
[mm]
RAC01-D5-L15-SC0-M2.6
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
5
4
10
RAC01-D6-L15-SC0-M3
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
6
5
10
RAC01-D8-L20-SC0-M3
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
8
7
10
RAC01-D10-L20-SC0-M4
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
10
8
10
RAC01-D12-L25-SC0-M5
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
12
10
12
RAC01-D15-L35-SC0-M6
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
15
13
12
RAC01-D20-L40-SC0-M6
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
20
17
12
RAC01-D25-L55-SC0-M6
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
25
22
12
RAC01-D30-L65-SC0-M6
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
30
27
15
RAC01-D35-L80-SC0-M8
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
35
30
15
RAC01-D40-L80-SC0-M10
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
40
36
20
RAC01-D50-L80-SC0-M12
RAC01
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
-
50
41
20
RAC02-D5-L15-SC0-M2.6
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
5
4
10
RAC02-D6-L15-SC0-M3
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
6
5
10
RAC02-D8-L20-SC0-M3
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
8
7
10
RAC02-D10-L20-SC0-M4
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
10
8
10
RAC02-D12-L25-SC0-M5
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
12
10
12
RAC02-D15-L35-SC0-M6
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
15
13
12
RAC02-D20-L40-SC0-M6
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
20
17
12
RAC02-D25-L55-SC0-M6
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
25
22
12
RAC02-D30-L65-SC0-M6
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
30
27
15
RAC02-D35-L80-SC0-M8
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
35
30
15
RAC02-D40-L80-SC0-M10
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
40
36
20
RAC02-D50-L80-SC0-M12
RAC02
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
发黑
50
41
20
RAC03-D5-L15-SC0-M2.6
RAC03
一端内螺纹带扳手槽型
SS400
无电解镀镍
5
4
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表