NHA02 - 环形导轨 直线型导轨
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/nha02.prj},{NB=NHA02-W25-L110},{CODE=NHA02},{TYPE=Linear guide, V-shaped on both sides},{MAT=bearing steel},{HAR=50-60HRC},{W=25},{L=110},{H=12.25},{F=15},{DD=5.5},{DD1=9},{HH=6},{P=90},{LINK=webxxx},{A=11.15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
W
导轨宽度 W
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
N
ⁿ/ₐ
S
[mm]
A
ⁿ/ₐ
NHA02-W25-L110
NHA02
直线型导轨 双侧V型
轴承钢
50~60HRC
25
12.25
15
5.5
9
6
90
2
10.0
11.15
NHA02-W44-L110
NHA02
直线型导轨 双侧V型
轴承钢
50~60HRC
44
15.50
6
7.0
11
7
90
2
10.0
14.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表