KVA50 55 - 输送机滚轮安装座 卡槽型 轴承型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva50_55.prj},{NB=KVA52-2040-d10-QC},{CODE=KVA52},{TYPE=Bearing type},{ORIENTATION=Outside},{MAT1=S45C},{MAT=steel},{SUR=No electrolytic nickel plating},{APP=2040},{DD=10},{B1=15},{REPLACE=QC},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
安装孔方向
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TT1
t1
ⁿ/ₐ
USE
使用轴承型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DDAA
da
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
KVA50-2040-d10-QC
KVA50
轴承型
外侧
A6061
钢
本色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BBU1200
30
26
9
12
KVA51-2040-d10-QC
KVA51
轴承型
外侧
A6061
钢
黑色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BBU1200
30
26
9
12
KVA52-2040-d10-QC
KVA52
轴承型
外侧
S45C
钢
无电解镀镍
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BBU1200
30
26
9
12
KVA53-2040-d10-QC
KVA53
轴承型
内侧
A6061
钢
本色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BBU1200
30
26
9
12
KVA54-2040-d10-QC
KVA54
轴承型
内侧
A6061
钢
黑色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BBU1200
30
26
9
12
KVA55-2040-d10-QC
KVA55
轴承型
内侧
S45C
钢
无电解镀镍
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
6
BBU1200
30
26
9
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表