您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAA219 - 深沟滚珠轴承 非接触式橡胶密封圈型、接触式橡胶密封圈型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa219.prj},{NB=FAA219-6002DDU(15)},{CODE=FAA219},{BEARINGTYPE=6002DDU},{MATERIAL=SUJ2},{D=15.0},{DD=32},{B=9.0},{R=0.30},{DS=19.00},{DH=30.0},{RR=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质1
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
dd
[mm]
B
[mm]
R
dd
[mm]
DS
dd
[mm]
DH
[mm]
RR
dd
[mm]
FAA219-6800DDU
FAA219
6800DDU
SUJ2
10.0
19
5.0
0.30
12.00
17.0
0.30
FAA219-6900DDU
FAA219
6900DDU
SUJ2
10.0
22
6.0
0.30
12.50
20.0
0.30
FAA219-6000DDU
FAA219
6000DDU
SUJ2
10.0
26
8.0
0.30
12.50
24.0
0.30
FAA219-6200DDU
FAA219
6200DDU
SUJ2
10.0
30
9.0
0.60
16.00
26.0
0.60
FAA219-6801DDU
FAA219
6801DDU
SUJ2
12.0
24
5.0
0.30
14.00
19.0
0.30
FAA219-6901DDU
FAA219
6901DDU
SUJ2
12.0
24
6.0
0.30
14.50
22.0
0.30
FAA219-6001DDU
FAA219
6001DDU
SUJ2
12.0
28
8.0
0.30
15.50
26.0
0.30
FAA219-6201DDU
FAA219
6201DDU
SUJ2
12.0
32
10.0
0.60
17.00
28.0
0.60
FAA219-6301DDU
FAA219
6301DDU
SUJ2
12.0
37
12.0
1.00
18.00
32.0
1.00
FAA219-6902DDU
FAA219
6902DDU
SUJ2
15.0
28
7.0
0.30
17.00
26.0
0.30
FAA219-6002DDU
FAA219
6002DDU
SUJ2
15.0
32
9.0
0.30
19.00
30.0
0.30
FAA219-6202DDU
FAA219
6202DDU
SUJ2
15.0
35
11.0
0.60
20.50
31.0
0.60
FAA219-6903DDU
FAA219
6903DDU
SUJ2
17.0
32
7.0
0.30
19.50
28.0
0.30
FAA219-6003DDU
FAA219
6003DDU
SUJ2
17.0
35
10.0
0.30
21.50
33.0
0.30
FAA219-6203DDU
FAA219
6203DDU
SUJ2
17.0
40
12.0
0.60
23.50
36.0
0.60
FAA219-6904DDU
FAA219
6904DDU
SUJ2
20.0
37
9.0
0.30
24.00
35.0
0.30
FAA219-6004DDU
FAA219
6004DDU
SUJ2
20.0
42
12.0
0.60
25.50
38.0
0.60
FAA219-6204DDU
FAA219
6204DDU
SUJ2
20.0
47
14.0
1.00
26.50
42.0
1.00
FAA219-6304DDU
FAA219
6304DDU
SUJ2
20.0
52
15.0
1.10
28.00
45.5
1.00
FAA219-6905DDU
FAA219
6905DDU
SUJ2
25.0
42
9.0
0.30
28.50
40.0
0.30
FAA219-6005DDU
FAA219
6005DDU
SUJ2
25.0
47
12.0
0.60
30.00
43.0
0.60
FAA219-6006DDU
FAA219
6006DDU
SUJ2
30.0
55
13.0
1.00
36.50
50.0
1.00
FAA219-6207DDU
FAA219
6207DDU
SUJ2
35.0
72
17.0
1.10
44.50
65.5
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表