目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
英制MXL同步轮 - 同步轮-英制-英制MXL型同步轮
伍星工业铝材配件
同步轮同步带
同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/synw/synwe/symxl.prj},{NB=WX-MXL019SGAS-Z27-D2},{WXCN=WX-MXL},{MAT=SG},{SPE=019},{NUT=27},{D=2},{ST=AS},{C=17.460},{F=22.000},{T=2.000},{G=14},{L1=5.00},{A=12},{E=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
WXCN
伍星代码
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
C
齿外径
[mm]
F
挡板
[mm]
T
档边厚
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L1
顶丝距
[mm]
A
凸台直径
[mm]
E
顶丝孔
[mm]
WX-MXL019SGAS-Z14-D2
WX-MXL
14
9.060
12.000
2.000
6
5.00
12
3
WX-MXL019SGAS-Z15-D2
WX-MXL
15
9.700
12.000
2.000
6
5.00
12
3
WX-MXL019SGAS-Z16-D2
WX-MXL
16
10.350
14.000
2.000
8
5.00
14
3
WX-MXL019SGAS-Z17-D2
WX-MXL
17
11.000
14.000
2.000
8
5.00
14
3
WX-MXL019SGAS-Z18-D2
WX-MXL
18
11.640
14.000
2.000
8
5.00
14
3
WX-MXL019SGAS-Z19-D2
WX-MXL
19
12.290
14.000
2.000
8
5.00
14
3
WX-MXL019SGAS-Z20-D2
WX-MXL
20
12.940
18.000
2.000
11
5.00
9
3
WX-MXL019SGAS-Z21-D2
WX-MXL
21
13.580
18.000
2.000
11
5.00
9
3
WX-MXL019SGAS-Z22-D2
WX-MXL
22
14.230
18.000
2.000
11
5.00
9
3
WX-MXL019SGAS-Z23-D2
WX-MXL
23
14.880
20.000
2.000
13
5.00
11
3
WX-MXL019SGAS-Z24-D2
WX-MXL
24
15.520
20.000
2.000
13
5.00
11
3
WX-MXL019SGAS-Z25-D2
WX-MXL
25
16.170
20.000
2.000
13
5.00
11
3
WX-MXL019SGAS-Z26-D2
WX-MXL
26
16.820
22.000
2.000
14
5.00
12
3
WX-MXL019SGAS-Z27-D2
WX-MXL
27
17.460
22.000
2.000
14
5.00
12
3
WX-MXL019SGAS-Z28-D2
WX-MXL
28
18.110
22.000
2.000
14
5.00
12
3
WX-MXL019SGAS-Z30-D2
WX-MXL
30
19.400
26.000
2.000
16
5.00
14
3
WX-MXL019SGAS-Z32-D2
WX-MXL
32
20.700
26.000
2.000
16
5.00
14
3
WX-MXL019SGAS-Z34-D2
WX-MXL
34
21.990
25.000
2.000
16
5.00
14
3
WX-MXL019SGAS-Z36-D2
WX-MXL
36
23.290
28.000
2.000
19
5.00
16
3
WX-MXL019SGAS-Z38-D2
WX-MXL
38
24.580
28.000
2.000
19
5.00
16
3
WX-MXL019SGAS-Z40-D2
WX-MXL
40
25.870
30.000
2.000
20
5.00
18
3
WX-MXL019SGAS-Z42-D2
WX-MXL
42
27.170
30.000
2.000
20
5.00
18
3
WX-MXL019SGAS-Z44-D10
WX-MXL
44
28.460
32.000
2.000
23
5.00
20
3
WX-MXL019SGAS-Z46-D10
WX-MXL
46
29.750
32.000
2.000
23
5.00
20
3
WX-MXL019SGAS-Z48-D10
WX-MXL
48
31.050
35.000
2.000
25
5.00
22
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表