目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
LS-TYCT - 螺栓-国标-内六角平头螺栓M4 M5 M6 M8 M10 M12
伍星工业铝材配件
铝型材配件
紧固件
螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/jgz/ls/ls_tyct.prj},{NB=LS-TYCT-M6X18},{MODEL=LS-TYCT-M6X18},{A=4.000},{D=12.000},{E=4.900},{S=2.500},{I=18.000},{M=6.000},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
PDF
PDF文件
ⁿ/ₐ
LS-TYCT-M4X10
LS-TYCT-M4X10
2.500
8.000
3.200
1.500
10.000
4.000
PDF
LS-TYCT-M5X8
LS-TYCT-M5X8
3.000
10.000
4.100
2.000
8.000
5.000
PDF
LS-TYCT-M5X10
LS-TYCT-M5X10
3.000
10.000
4.100
2.000
10.000
5.000
PDF
LS-TYCT-M5X12
LS-TYCT-M5X12
3.000
10.000
4.100
2.000
12.000
5.000
PDF
LS-TYCT-M5X16
LS-TYCT-M5X16
3.000
10.000
4.100
2.000
16.000
5.000
PDF
LS-TYCT-M5X20
LS-TYCT-M5X20
3.000
10.000
4.100
2.000
20.000
5.000
PDF
LS-TYCT-M6X10
LS-TYCT-M6X10
4.000
12.000
4.900
2.500
10.000
6.000
PDF
LS-TYCT-M6X12
LS-TYCT-M6X12
4.000
12.000
4.900
2.500
12.000
6.000
PDF
LS-TYCT-M6X18
LS-TYCT-M6X18
4.000
12.000
4.900
2.500
18.000
6.000
PDF
LS-TYCT-M6X20
LS-TYCT-M6X20
4.000
12.000
4.900
2.500
20.000
6.000
PDF
LS-TYCT-M6X30
LS-TYCT-M6X30
4.000
12.000
4.900
2.500
30.000
6.000
PDF
LS-TYCT-M8X16
LS-TYCT-M8X16
5.000
16.000
6.200
3.200
16.000
8.000
PDF
LS-TYCT-M8X20
LS-TYCT-M8X20
5.000
16.000
6.200
3.200
20.000
8.000
PDF
LS-TYCT-M8X25
LS-TYCT-M8X25
5.000
16.000
6.200
3.200
25.000
8.000
PDF
LS-TYCT-M8X40
LS-TYCT-M8X40
5.000
16.000
6.200
3.200
40.000
8.000
PDF
LS-TYCT-M8X45
LS-TYCT-M8X45
5.000
16.000
6.200
3.200
45.000
8.000
PDF
LS-TYCT-M12X25
LS-TYCT-M12X25
8.000
24.000
9.600
4.500
25.000
12.000
PDF
LS-TYCT-M12X30
LS-TYCT-M12X30
8.000
24.000
9.600
4.500
30.000
12.000
PDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表