目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
JB-ZX - 脚杯-重型-机加工-带胶带孔固定
伍星工业铝材配件
铝型材配件
支撑组件脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/jb/zx.prj},{NB=JBZX-D78-M18-L100},{WXCN=JBZX},{MAT=SG},{BS=SJ},{D=78},{M=18},{L=100},{L1=54.000},{H=21.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H
[mm]
JBZX-D78-M14-L80
碳钢
塑胶
78
14
54.000
21.000
JBZX-D78-M16-L80
碳钢
塑胶
78
16
54.000
21.000
JBZX-D78-M18-L100
碳钢
塑胶
78
18
54.000
21.000
JBZX-D96-M16-L80
碳钢
塑胶
96
16
75.000
21.000
JBZX-D96-M18-L100
碳钢
塑胶
96
18
75.000
21.000
JBZX-D96-M20-L100
碳钢
塑胶
96
20
75.000
21.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表