目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
JB-FZA - 脚杯-万向带胶脚杯
伍星工业铝材配件
铝型材配件
支撑组件脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/jb/fza.prj},{NB=JBFZA-D60-M14-L80},{WXCN=JBFZA},{MAT=SG},{BS=SJ},{D=60},{M=14},{L=80},{H=23.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
JBFZA-D40-M8-L60
碳钢
塑胶
40
8
20.000
JBFZA-D40-M10-L60
碳钢
塑胶
40
10
20.000
JBFZA-D50-M10-L60
碳钢
塑胶
50
10
22.000
JBFZA-D50-M12-L80
碳钢
塑胶
50
12
22.000
JBFZA-D60-M12-L80
碳钢
塑胶
60
12
23.000
JBFZA-D60-M14-L80
碳钢
塑胶
60
14
23.000
JBFZA-D60-M16-L80
碳钢
塑胶
60
16
23.000
JBFZA-D80-M14-L80
碳钢
塑胶
80
14
30.000
JBFZA-D80-M16-L80
碳钢
塑胶
80
16
30.000
JBFZA-D80-M18-L100
碳钢
塑胶
80
18
30.000
JBFZA-D100-M16-L80
碳钢
塑胶
100
16
35.000
JBFZA-D100-M18-L100
碳钢
塑胶
100
18
35.000
JBFZA-D100-M20-L100
碳钢
塑胶
100
20
35.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表