PHS80 & PHA80 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb39.prj},{NB=PHS80-144 High},{PN=PHS80-144},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B39},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.3},{PA=20},{N=144},{LOD2='High','Low'},{PD=43.20},{OD=43.80},{HD=10},{B=3},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=10.0000},{MM=0.420}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PHS80-26 High
PHS80-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
26
7.80
8.40
10
3
3
pin hub
PHS80-27 High
PHS80-27
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
27
8.10
8.70
10
3
3
pin hub
PHS80-28 High
PHS80-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
28
8.40
9.00
10
3
3
pin hub
PHS80-29 High
PHS80-29
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
29
8.70
9.30
10
3
3
pin hub
PHS80-30 High
PHS80-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
30
9.00
9.60
10
3
3
pin hub
PHS80-32 High
PHS80-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
32
9.60
10.20
10
3
3
pin hub
PHS80-34 High
PHS80-34
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
34
10.20
10.80
10
3
3
pin hub
PHS80-36 High
PHS80-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
36
10.80
11.40
10
3
3
pin hub
PHS80-38 High
PHS80-38
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
38
11.40
12.00
10
3
3
pin hub
PHS80-40 High
PHS80-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
40
12.00
12.60
10
3
3
pin hub
PHS80-42 High
PHS80-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
42
12.60
13.20
10
3
3
pin hub
PHS80-44 High
PHS80-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
44
13.20
13.80
10
3
3
pin hub
PHS80-45 High
PHS80-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
45
13.50
14.10
10
3
3
pin hub
PHS80-46 High
PHS80-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
46
13.80
14.40
10
3
3
pin hub
PHS80-48 High
PHS80-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
48
14.40
15.00
10
3
3
pin hub
PHS80-50 High
PHS80-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
50
15.00
15.60
10
3
3
pin hub
PHS80-54 High
PHS80-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
54
16.20
16.80
10
3
3
pin hub
PHS80-56 High
PHS80-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
56
16.80
17.40
10
3
3
pin hub
PHS80-60 High
PHS80-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
60
18.00
18.60
10
3
3
pin hub
PHS80-64 High
PHS80-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
64
19.20
19.80
10
3
3
pin hub
PHS80-70 High
PHS80-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
70
21.00
21.60
10
3
3
pin hub
PHS80-72 High
PHS80-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
72
21.60
22.20
10
3
3
pin hub
PHS80-75 High
PHS80-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
75
22.50
23.10
10
3
3
pin hub
PHS80-80 High
PHS80-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
80
24.00
24.60
10
3
3
pin hub
PHS80-84 High
PHS80-84
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
84
25.20
25.80
10
3
3
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表