PFS95 & PFA95 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb24.prj},{NB=PFS95-198 High},{PN=PFS95-198},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B24},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.5},{PA=20},{N=198},{LOD2='High','Low'},{PD=99.00},{OD=100.00},{HD=12},{B=8},{FW=5},{FW1=5.0000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PFS95-20 High
PFS95-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
20
10.00
11.00
12
8
5
pin hub
PFS95-21 High
PFS95-21
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
21
10.50
11.50
12
8
5
pin hub
PFS95-22 High
PFS95-22
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
22
11.00
12.00
12
8
5
pin hub
PFS95-23 High
PFS95-23
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
23
11.50
12.50
12
8
5
pin hub
PFS95-24 High
PFS95-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
24
12.00
13.00
12
8
5
pin hub
PFS95-25 High
PFS95-25
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
25
12.50
13.50
12
8
5
pin hub
PFS95-26 High
PFS95-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
26
13.00
14.00
12
8
5
pin hub
PFS95-27 High
PFS95-27
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
27
13.50
14.50
12
8
5
pin hub
PFS95-28 High
PFS95-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
28
14.00
15.00
12
8
5
pin hub
PFS95-29 High
PFS95-29
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
29
14.50
15.50
12
8
5
pin hub
PFS95-30 High
PFS95-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
30
15.00
16.00
12
8
5
pin hub
PFS95-32 High
PFS95-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
32
16.00
17.00
12
8
5
pin hub
PFS95-34 High
PFS95-34
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
34
17.00
18.00
12
8
5
pin hub
PFS95-36 High
PFS95-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
36
18.00
19.00
12
8
5
pin hub
PFS95-40 High
PFS95-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
40
20.00
21.00
12
8
5
pin hub
PFS95-42 High
PFS95-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
42
21.00
22.00
12
8
5
pin hub
PFS95-45 High
PFS95-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
45
22.50
23.50
12
8
5
pin hub
PFS95-48 High
PFS95-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
48
24.00
25.00
12
8
5
pin hub
PFS95-50 High
PFS95-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
50
25.00
26.00
12
8
5
pin hub
PFS95-55 High
PFS95-55
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
55
27.50
28.50
12
8
5
pin hub
PFS95-56 High
PFS95-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
56
28.00
29.00
12
8
5
pin hub
PFS95-60 High
PFS95-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
60
30.00
31.00
12
8
5
pin hub
PFS95-64 High
PFS95-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
64
32.00
33.00
12
8
5
pin hub
PFS95-65 High
PFS95-65
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
65
32.50
33.50
12
8
5
pin hub
PFS95-70 High
PFS95-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
70
35.00
36.00
12
8
5
pin hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表