您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
PU AT5 10 - Polyurethan Formriemen AT5/10
Walther Flender
Zahnriemen
Polyurethan Formriemen
AT5
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/zahnriemen/polyurethan20formriemen/at5/pu20at52010.prj},{NB=PU AT5 10},{ARTIKELID=PU AT5 10},{DIVISION=5},{BELTWIDTH=10},{PREVIEW=at5_zahnriemen.png},{ARTIKELBEZ=Polyurethan Formriemen AT5/10},{BELTPRO=AT5},{EFFECTIVELENG=225 - 1500},{ORDERDES=Wirklänge AT5 10},{NUMTEETH=44 - 300},{TECHVIEW=AT Profil 001-0431-007-3150_00_Bemaßung.png},{MATERIAL=Polyurethan},{TENSILE=Stahl},{TOTALHEIGH=2,7},{TOOTHHEIGH=1,2},{METREWEIGHT=85},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Zahnriemen},{LEVEL2=Polyurethan Formriemen},{LEVEL3=AT5},{NN_CUSTOM=PU AT5 10},{NT_CUSTOM=Polyurethan Formriemen AT5/10},{PRJPREVIEW=AT5_Zahnriemen.png},{STPFILE=at5_10.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
BELTPRO
Riemenprofil
ⁿ/ₐ
DIVISION
Teilung
[mm]
EFFECTIVELENG
Wirklänge
[mm]
BELTWIDTH
Riemenbreite
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
NUMTEETH
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
TENSILE
Zugstrang
ⁿ/ₐ
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
[mm]
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
[mm]
METREWEIGHT
Metergewicht
[g/25 mm]
PU AT5 10
PU AT5 10
Polyurethan Formriemen AT...
AT5
5
225 - 1500
10
Wirklänge AT5 10
44 - 300
Polyurethan
钢
2,7
1,2
85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PU AT5 16 - Polyurethan Formriemen AT5/16
Walther Flender
09.10.2023
TPYK - 聚氨酯开口同步带
HEFA
14.06.2024
PU AT10 50 - Polyurethan Formriemen AT10/50
Walther Flender
09.10.2023
TRB - 橡胶同步带
HEFA
14.06.2024
PU T10 50 - Polyurethan Formriemen T10/50
Walther Flender
09.10.2023
MAE-ZR-AT5-BR10-PU - AT正时皮带,外形为AT5,皮带宽度为10mm
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表