MLC 1010 60 x 88 - Spannsatz MLC 1010 60 x 88
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1010
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc201010/mlc201010206020x2088.prj},{NB=MLC 1010 60 x 88},{ARTIKELID=MLC 1010 60 x 88},{SHAFTDIAM=60},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=36},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=2},{OUTERDIAM=88},{AXIALFORCE=90},{SURPRESSHUB=100},{PREVIEW=mlc1010-80x115_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1010 60 x 88},{ORDERDES=MLC 1010 60 x 88},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1010},{NN_CUSTOM=MLC 1010 60 x 88},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1010 60 x 88},{PRJPREVIEW=mlc1010-80x115_asm.jpg},{STPFILE=mlc1010-60x88_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1010 60 x 88
MLC 1010 60 x 88
Spannsatz MLC 1010 60 x 8...
60
MLC 1010 60 x 88
28
36
M 8
41
2
88
90
100
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表