MLC 1010 45 x 73 - Spannsatz MLC 1010 45 x 73
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1010
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc201010/mlc201010204520x2073.prj},{NB=MLC 1010 45 x 73},{ARTIKELID=MLC 1010 45 x 73},{SHAFTDIAM=45},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=36},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=2},{OUTERDIAM=73},{AXIALFORCE=90},{SURPRESSHUB=130},{PREVIEW=mlc1010-80x115_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1010 45 x 73},{ORDERDES=MLC 1010 45 x 73},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1010},{NN_CUSTOM=MLC 1010 45 x 73},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1010 45 x 73},{PRJPREVIEW=mlc1010-80x115_asm.jpg},{STPFILE=mlc1010-45x73_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1010 45 x 73
MLC 1010 45 x 73
Spannsatz MLC 1010 45 x 7...
45
MLC 1010 45 x 73
28
36
M 8
41
2
73
90
130
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表