MLC 1000 340 x 425 - Spannsatz MLC 1000 340 x 425
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1000
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc201000/mlc2010002034020x20425.prj},{NB=MLC 1000 340 x 425},{ARTIKELID=MLC 1000 340 x 425},{SHAFTDIAM=340},{TOTWIDOUTSCRE=78},{TOTWIDWITSCRE=98},{TIGHTSCREW=660},{TORQUE=314300},{OUTERDIAM=425},{AXIALFORCE=1852},{SURPRESSHUB=160},{PREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1000 340 x 425},{ORDERDES=MLC 1000 340 x 425},{SCREWSIZE=M 20},{RECINSTOLE=h9/H9},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1000},{NN_CUSTOM=MLC 1000 340 x 425},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1000 340 x 425},{PRJPREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc1000-340x425_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1000 340 x 425
MLC 1000 340 x 425
Spannsatz MLC 1000 340 x ...
340
MLC 1000 340 x 425
78
98
M 20
660
314300
425
1852
160
h9/H9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表