MLC 1000 17 x 47 - Spannsatz MLC 1000 17 x 47
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1000
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc201000/mlc201000201720x2047.prj},{NB=MLC 1000 17 x 47},{ARTIKELID=MLC 1000 17 x 47},{SHAFTDIAM=17},{TOTWIDOUTSCRE=20},{TOTWIDWITSCRE=26},{TIGHTSCREW=16},{TORQUE=260},{OUTERDIAM=47},{AXIALFORCE=31},{SURPRESSHUB=104},{PREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1000 17 x 47},{ORDERDES=MLC 1000 17 x 47},{SCREWSIZE=M 6},{RECINSTOLE=h9/H9},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1000},{NN_CUSTOM=MLC 1000 17 x 47},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1000 17 x 47},{PRJPREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc1000-17x47_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1000 17 x 47
MLC 1000 17 x 47
Spannsatz MLC 1000 17 x 4...
17
MLC 1000 17 x 47
20
26
M 6
16
260
47
31
104
h9/H9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表