结构型式 B3 - 三相电流标准电机
Walther Flender
发动机
三相交流伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/drehstorm_normmotoren/bauform_3_1.prj},{NB=B3 90L/2 L},{BG=90L},{PZ=2},{LA=2.2},{LDK=L},{FL=},{ZM=},{ST=400V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{A=140},{B=125},{C=56},{D=24},{E=50},{H=90},{I=9.5},{J=17.5},{W=146},{X=176},{F=33},{G=236},{G1=177},{I123=233},{M123=110},{N=110},{O=194},{P=M5},{P111=5.000},{P222=4.019},{Q=50},{R=60},{U=155},{U1=174},{V=13},{F100=33},{I100=246},{M100=110},{N100=110},{Q100=50},{R100=60},{S100=10},{VK=15.300},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=90.000},{VERS2=1.000},{HIDE=1.000},{AA=24},{BB=50},{CC=M8},{CCC1=8},{CCC2=6.647},{DD=20},{EE=28},{FF=35},{GG=8},{HH=7},{TT=27},{P333=7.000},{P444=3.200},{FFF=35.000},{TTT=27.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B3 56a/2 L
56
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
90
71
36
9
20
56
6.0
11.0
187
110
110
167
B3 63a/2 L
63
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
100
80
42
11
23
63
7.0
12.0
216
115
123
193
B3 71a/2 L
71
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
112
90
45
14
30
71
7.0
12.0
245
124
138
215
B3 80a/2 L
80
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
125
100
50
19
40
80
9.5
17.5
275
141
156
235
B3 90S/2 L
90S
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
140
100
56
24
50
90
9.5
17.5
300
146
176
250
B3 90L/2 L
90L
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
140
125
56
24
50
90
9.5
17.5
325
146
176
275
B3 100La/2 L
100
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
160
140
63
28
60
100
11.2
21.2
365
157
194
305
B3 112a/2 L
112
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
190
140
70
28
60
112
11.2
21.2
385
169
220
325
B3 132S/2 L
132S
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
216
140
89
38
80
132
11.2
21.2
460
195
256
380
B3 132LM/2 L
132L
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
216
178
89
38
80
132
11.2
21.2
490
195
256
410
B3 160S/2 L
160S
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
254
210
108
42
110
160
15.0
20.0
588
232
314
478
B3 160L/2 L
160L
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
254
254
108
42
110
160
15.0
20.0
588
232
314
478
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表