目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form B - Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form B
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/4_gerade_einschr_form_b.prj},{NB=7004830700},{BZ=7004830700},{VK=40-SDS-14-G1/2B-SST},{D1=14},{D2=G 1/2 A},{D2NDM=20.955},{DX=11.5},{LG=34.0},{L2=16.8},{SW1=27},{I=14},{DF=18.3},{DA=25.8},{A1=3.15},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{GEWB1=18.3},{GEWB2=24.75},{F2=4.15},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[英寸]
DX
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
[mm]
7004830300
7004830300
40-SDS-6-G1/8B-SST
6
G 1/8 A
4.0
24.0
13.4
14
8
7004830400
7004830400
40-SDS-8-G1/4B-SST
8
G 1/4 A
5.0
29.5
14.8
19
12
7004830500
7004830500
40-SDS-10-G1/4B-SST
10
G 1/4 A
6.0
29.5
14.5
19
12
7004830600
7004830600
40-SDS-12-G3/8B-SST
12
G 3/8 A
9.0
31.5
16.4
22
12
7004830700
7004830700
40-SDS-14-G1/2B-SST
14
G 1/2 A
11.5
34.0
16.8
27
14
7004830800
7004830800
40-SDS-15-G1/2B-SST
15
G 1/2 A
12.0
34.0
16.7
27
14
7004830900
7004830900
40-SDS-16-G1/2B-SST
16
G 1/2 A
13.0
34.0
16.5
27
14
7004831000
7004831000
40-SDS-18-G1/2B-SST
18
G 1/2 A
14.0
35.5
17.9
27
14
7004831100
7004831100
40-SDS-20-G3/4B-SST
20
G 3/4 A
16.0
37.5
17.8
32
16
7004831200
7004831200
40-SDS-22-G3/4B-SST
22
G 3/4 A
18.0
37.5
17.5
32
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表