目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
低压管道法兰连接ZAKO - 60 bar,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/rohrfl_zako_lp.prj},{NB=0518672000},{BZ=0518672000},{VK=Z-TTO-LP60,3x4,5-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{D1=60.300},{S=4.500},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{L2=81},{L3=27},{ZS=M 12 x 100},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=259},{ID=62.300},{ID2=67.000},{FLH=20.500},{BOHRD=13.500},{FLW=26.000},{RFL1=54.000},{RFL2=13.000},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH1=61.000},{KRH2=58.000},{L31=15.000},{L32=12.000},{FD=62.000},{ORNDI=67.600},{ORNDA=76.000},{ORNT=2.800},{ZH=6.000},{SNDM=12.000},{SL=100.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=36.000},{V=1.200},{SKDM=9.853},{MN=10.800},{SWN=18.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
NW
法兰大小
[英寸]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L2
长度 l2 大约为
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
ORING
d x s
[mm]
SORING
[mm]
SNDM
[mm]
SL
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
STL
[mm]
V
[mm]
SKDM
[mm]
MN
[mm]
SWN
[mm]
0518612000
0518612000
Z-TTO-LP48,3x3,2-3S11/2-M...
48,3 x 3,2
48.300
3.200
1 1/2"
63
39.0
66
17
M 12 x 80
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
3.530
12.000
80.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518632000
0518632000
Z-TTO-LP48,3x4-3S11/2-M12
48,3 x 4
48.300
4.000
1 1/2"
63
36.5
66
17
M 12 x 80
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
3.530
12.000
80.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518812000
0518812000
Z-TTO-LP60,3x3,6-3S2-M12
60,3 x 3,6
60.300
3.600
2"
72
49.0
81
27
M 12 x 100
102
97
85
42.9
77.8
56,74 x 3,53
3.530
12.000
100.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518652000
0518652000
Z-TTO-LP60,3x3,6-3S21/2-M...
60,3 x 3,6
60.300
3.600
2 1/2"
85
49.0
81
27
M 12 x 100
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
3.530
12.000
100.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518672000
0518672000
Z-TTO-LP60,3x4,5-3S21/2-M...
60,3 x 4,5
60.300
4.500
2 1/2"
85
47.5
81
27
M 12 x 100
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
3.530
12.000
100.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518692000
0518692000
Z-TTO-LP76,1x3,6-3S3-M16
76,1 x 3,6
76.100
3.600
3"
100
65.5
96
28
M 16 x 110
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
3.530
16.000
110.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518712000
0518712000
Z-TTO-LP76,1x4,5-3S3-M16
76,1 x 4,5
76.100
4.500
3"
100
63.5
96
28
M 16 x 110
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
3.530
16.000
110.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518732000
0518732000
Z-TTO-LP88,9x3,6-3S31/2-M...
88,9 x 3,6
88.900
3.600
3 1/2"
114
78.0
108
36
M 16 x 130
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518752000
0518752000
Z-TTO-LP88,9x5-3S31/2-M16
88,9 x 5
88.900
5.000
3 1/2"
114
74.5
108
36
M 16 x 130
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518772000
0518772000
Z-TTO-LP114,3x3,6-3S5-M16
114,3 x 3,6
114.300
3.600
5"
150
103.0
108
36
M 16 x 130
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518792000
0518792000
Z-TTO-LP114,3x6,3-3S5-M16
114,3 x 6,3
114.300
6.300
5"
150
96.0
108
36
M 16 x 130
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表