目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
连接法兰式连接6000 psi ZAKO,方形法兰 - 高压系列400 bar,根据VOSS公司的孔图
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/quadrat_anschlussfl_zako6000psi.prj},{NB=0515251986},{BZ=0515251986},{VK=Z-TPO-50x9-HC85-C19},{BZ1=0511221900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{NW=34},{D=85},{D2=63},{D3=31.0},{L2=56.0},{L3=10.0},{I=19.0},{ZS=M 14 x 75},{A=85},{AM=190},{PAGE=240},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{KRH=56.000},{BOHRD=15.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORING=47,2x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=14.000},{SL=55.000},{K=14.000},{DK=21.000},{SW=12.000},{T=7.000},{STL=49.000},{V=1.400},{SKDM=11.546},{CTRL=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ3
订货号第3部分
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
NW
法兰大小
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L2
长度 l2 大约为
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
I
螺纹长度i大约为
[mm]
A
长度
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0513601900
0513601900
Z-TPO-16x2,5-HC42-M8-C19
0511001900
0036009900
0906749990
16 x 2
12
42
30
10.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513611900
0513611900
Z-TPO-16x3-HC42-M8-C19
0511001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
11
42
30
9.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0515161900
0515161900
Z-TPO-20x2,5-HC50-M10-C19
0511001900
0036049900
0906749990
16 x 3
10
42
30
8.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513621900
0513621900
Z-TPO-20x3-HC50-M10-C19
0511011900
0036069900
0906719990
20 x 2,5
15
50
38
13.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513631900
0513631900
Z-TPO-20x3,5-HC50-M10-C19
0511011900
0036089900
0906719990
20 x 3
14
50
38
12.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513641900
0513641900
Z-TPO-25x3-HC50-M10-C19
0511011900
0036109900
0906719990
20 x 3,5
13
50
38
11.0
32.0
8.0
13.0
55
69
0513651900
0513651900
Z-TPO-25x4-HC50-M10-C19
0511021900
0036129900
0906719990
25 x 3
19
50
38
17.0
32.5
8.5
12.5
55
69
0513661900
0513661900
Z-TPO-30x4-HC62-M12-C19
0511021900
0036149900
0906719990
25 x 4
17
50
38
15.0
32.5
8.5
12.5
55
69
0513671900
0513671900
Z-TPO-30x5-HC62-M12-C19
0511031900
0036169900
0906729990
30 x 4
22
62
46
20.0
37.5
8.5
17.5
65
120
0515171900
0515171900
Z-TPO-38x4-HC72-M12-C19
0511031900
0036189900
0906729990
30 x 5
20
62
46
17.0
37.5
8.5
17.5
65
120
0513681900
0513681900
Z-TPO-38x5-HC72-M12-C19
0511041900
0036229900
0906739990
38 x 4
30
72
52
28.0
39.0
9.0
16.0
80
120
0513691900
0513691900
Z-TPO-38x6-HC72-M12-C19
0511041900
0036249900
0906739990
38 x 5
28
72
52
26.0
39.0
9.0
16.0
80
120
0515001900
0515001900
Z-TPO-50x2,5-HC85-M14-C19
0511041900
0036269900
0906739990
38 x 6
26
72
52
23.0
39.0
9.0
16.0
80
120
0515231900
0515231900
Z-TPO-50x5-HC85-M14-C19
0511221900
0036289900
0906549990
50 x 2,5
45
85
63
42.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515241900
0515241900
Z-TPO-50x6-HC85-M14-C19
0511221900
0036309900
0906549990
50 x 5
40
85
63
37.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515011900
0515011900
Z-TPO-50x8-HC85-M14-C19
0511221900
0036329900
0906549990
50 x 6
38
85
63
35.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515251900
0515251900
Z-TPO-50x9-HC85-M14-C19
0511221900
0036349900
0906549990
50 x 8
34
85
63
31.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515151986
0515151986
Z-TPO-16x2-HC42-C19
0511221900
0036369900
0906549990
50 x 9
32
85
63
29.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0513601986
0513601986
Z-TPO-16x2,5-HC42-C19
0511001900
0036009900
0906749990
16 x 2
12
42
30
10.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513611986
0513611986
Z-TPO-16x3-HC42-C19
0511001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
11
42
30
9.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0515161986
0515161986
Z-TPO-20x2,5-HC50-C19
0511001900
0036049900
0906749990
16 x 3
10
42
30
8.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513621986
0513621986
Z-TPO-20x3-HC50-C19
0511011900
0036069900
0906719990
20 x 2,5
15
50
38
13.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513631986
0513631986
Z-TPO-20x3,5-HC50-C19
0511011900
0036089900
0906719990
20 x 3
14
50
38
12.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513641986
0513641986
Z-TPO-25x3-HC50-C19
0511011900
0036109900
0906719990
20 x 3,5
13
50
38
11.0
32.0
8.0
13.0
55
69
0513651986
0513651986
Z-TPO-25x4-HC50-C19
0511021900
0036129900
0906719990
25 x 3
19
50
38
17.0
32.5
8.5
12.5
55
69
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表