目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/ueberwurfmuttern.prj},{NB=0004952100},{BZ=0004952100},{VK=24-N-S38},{REIHE1=S 38},{GEWD=M 52 x 2},{PN=PN 420},{SW3=60},{H=32.5},{D3=52},{D3H=22.5},{D3H1=17.0},{D1=38},{P=2.0},{GEWINDE=DIN 13},{INFO=Katalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
GEWD
螺纹 d3
[mm]
PN
压力
[bar]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
H
高度
[mm]
0003002100
0003002100
24-N-LL4
LL 4
M 8 x 1
PN 100
10
11.0
0003052100
0003052100
24-N-LL5
LL 5
M 10 x 1
PN 100
12
11.5
0003102100
0003102100
24-N-LL6
LL 6
M 10 x 1
PN 100
12
11.5
0003152100
0003152100
24-N-LL8
LL 8
M 12 x 1
PN 100
14
12.0
0004002100
0004002100
24-N-L6
L 6
M 12 x 1,5
PN 500
14
14.5
0004052100
0004052100
24-N-L8
L 8
M 14 x 1,5
PN 500
17
14.5
0004102100
0004102100
24-N-L10
L 10
M 16 x 1,5
PN 500
19
15.5
0004152100
0004152100
24-N-L12
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
22
15.5
0004202100
0004202100
24-N-L15
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
27
17.0
0004252100
0004252100
24-N-L18
L 18
M 26 x 1,5
PN 400
32
18.0
0004302100
0004302100
24-N-L22
L 22
M 30 x 2
PN 250
36
20.0
0004352100
0004352100
24-N-L28
L 28
M 36 x 2
PN 250
41
21.0
0004402100
0004402100
24-N-L35
L 35
M 45 x 2
PN 250
50
24.0
0004452100
0004452100
24-N-L42
L 42
M 52 x 2
PN 250
60
24.0
0004502100
0004502100
24-N-S6
S 6
M 14 x 1,5
PN 800
17
16.5
0004552100
0004552100
24-N-S8
S 8
M 16 x 1,5
PN 800
19
16.5
0004602100
0004602100
24-N-S10
S 10
M 18 x 1,5
PN 800
22
17.5
0004652100
0004652100
24-N-S12
S 12
M 20 x 1,5
PN 630
24
17.5
0004702100
0004702100
24-N-S14
S 14
M 22 x 1,5
PN 630
27
20.5
0004752100
0004752100
24-N-S16
S 16
M 24 x 1,5
PN 630
30
20.5
0004802100
0004802100
24-N-S20
S 20
M 30 x 2
PN 420
36
24.0
0004852100
0004852100
24-N-S25
S 25
M 36 x 2
PN 420
46
27.0
0004902100
0004902100
24-N-S30
S 30
M 42 x 2
PN 420
50
29.0
0004952100
0004952100
24-N-S38
S 38
M 52 x 2
PN 420
60
32.5
0003006000
0003006000
24-N-LL4-SST
LL 4
M 8 x 1
PN 100
10
11.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表