目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Kreutzstutzen - 带有密封锥和O形圈,O形圈的标准材料是FKM
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/kreuz_dko.prj},{NB=1196792058},{BZ=1196792058},{VK=24-SWOK-L18},{REIHE1=L 18},{PN=PN 315},{KBOHRUNG=13.000},{DX=15.000},{LG=68},{L2=26.50},{L3=38.50},{SW2=27},{SW4=32},{INFO=Katalog},{PAGE=169},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{L1=0.000},{F1=3.000},{H=0.000},{DKOFD=17.200},{DKOAD=22.000},{HDKO=19.000},{RAL1=19.000},{DKOGEW=M26x1,5},{DKOGEWI=26},{DPKONUS=1.5},{GEWLM=9.500},{ABSTM=18.900},{ORING=15x2},{BV=7.000},{HV=9.500},{LR=10.200},{R3=0.800},{R4=0.700},{CTRL=1.000},{I1=12.500},{RV=0.700},{B=1.400},{Y=6.000},{XX=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
Bestellnummer.
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
KBOHRUNG
DY
[mm]
DX
Bohrung DKO
[mm]
LG
长度 LG
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW4
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1190412058
1190412058
24-SWOK-L6
L 6
PN 315
2.500
4.000
38
12.00
24.00
12
14
1196702058
1196702058
24-SWOK-L8
L 8
PN 315
4.000
6.000
42
14.00
27.50
17
17
1196962058
1196962058
24-SWOK-L10
L 10
PN 315
6.000
8.000
44
15.00
29.00
17
19
1196952058
1196952058
24-SWOK-L12
L 12
PN 315
8.000
10.000
48
17.00
29.50
17
22
1196262058
1196262058
24-SWOK-L15
L 15
PN 315
10.000
12.000
56
21.00
32.50
24
27
1196792058
1196792058
24-SWOK-L18
L 18
PN 315
13.000
15.000
68
26.50
38.50
27
32
1190662058
1190662058
24-SWOK-L35
L 35
PN 250
28.000
30.000
90
34.50
51.00
41
50
1194942058
1194942058
24-SWOK-L42
L 42
PN 250
34.000
36.000
102
40.00
56.00
50
60
1196702057
1196702057
24-SWOKC-L8
L 8
PN 315
4.000
6.000
42
14.00
27.50
17
17
1196962057
1196962057
24-SWOKC-L10
L 10
PN 315
6.000
8.000
44
15.00
29.00
17
19
1196952057
1196952057
24-SWOKC-L12
L 12
PN 315
8.000
10.000
48
17.00
29.50
17
22
1196262057
1196262057
24-SWOKC-L15
L 15
PN 315
10.000
12.000
56
21.00
32.50
24
27
1196702038
1196702038
24-SWOKC-L8-ES4
L 8
PN 315
4.000
6.000
42
14.00
27.50
17
17
1196962038
1196962038
24-SWOKC-L10-ES4
L 10
PN 315
6.000
8.000
44
15.00
29.00
17
19
1196952038
1196952038
24-SWOKC-L12-ES4
L 12
PN 315
8.000
10.000
48
17.00
29.50
17
22
1196262038
1196262038
24-SWOKC-L15-ES4
L 15
PN 315
10.000
12.000
56
21.00
32.50
24
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表