目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥EV的可调节45° 弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_45_winkel_verschr_dko_03.prj},{NB=1170482058},{DT=1.000},{VK=24-SWOE45-L42},{BZ=1170482058},{INFO2=Info},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 160},{DY=36},{DY2=34.0},{LG2=38.0},{L2=27.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=25.000},{SW3=60},{G=83.6},{FORM=EV},{PAGE=171},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=17.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{DBOHRUNG=34.000},{HDKO=27.500},{RAL1=28.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500},{INFO=Katalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
Bohrung
[[mm]]
DY2
Bohrung 2
[[mm]]
LG2
Länge LG2
[[mm]]
L2
长度 l2
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1170032058
24-SWOE45-L6
1170032058
L 6
PN 315
4
2.5
21.0
14.0
26.0
19
14
1170082058
24-SWOE45-L8
1170082058
L 8
PN 315
6
4.0
22.0
15.0
27.5
19
17
1170132058
24-SWOE45-L10
1170132058
L 10
PN 315
8
6.0
23.0
16.0
29.0
19
19
1170182058
24-SWOE45-L12
1170182058
L 12
PN 315
10
8.0
24.0
17.0
29.5
19
22
1170232058
24-SWOE45-L15
1170232058
L 15
PN 315
12
10.0
24.0
17.0
32.5
19
27
1170282058
24-SWOE45-L18
1170282058
L 18
PN 315
15
13.0
26.5
19.0
35.5
24
32
1170332058
24-SWOE45-L22
1170332058
L 22
PN 160
19
17.0
30.0
22.5
38.5
27
36
1170382058
24-SWOE45-L28
1170382058
L 28
PN 160
24
22.0
32.0
24.5
41.5
36
41
1170432058
24-SWOE45-L35
1170432058
L 35
PN 160
30
28.0
37.5
27.0
51.0
41
50
1170482058
24-SWOE45-L42
1170482058
L 42
PN 160
36
34.0
38.0
27.0
56.0
50
60
1170532058
24-SWOE45-S6
1170532058
S 6
PN 630
4
2.5
23.0
16.0
27.0
19
17
1170582058
24-SWOE45-S8
1170582058
S 8
PN 630
5
4.0
23.0
16.0
27.5
19
19
1170632058
24-SWOE45-S10
1170632058
S 10
PN 630
7
6.0
24.0
16.5
30.0
19
22
1170682058
24-SWOE45-S12
1170682058
S 12
PN 630
8
8.0
24.5
17.0
31.0
19
24
1170732058
24-SWOE45-S14
1170732058
S 14
PN 630
10
9.0
25.0
17.0
35.0
19
27
1170782058
24-SWOE45-S16
1170782058
S 16
PN 400
12
11.0
27.5
19.0
36.5
24
30
1170832058
24-SWOE45-S20
1170832058
S 20
PN 400
16
14.0
32.0
21.5
44.5
27
36
1170882058
24-SWOE45-S25
1170882058
S 25
PN 400
20
18.0
35.0
23.0
50.0
36
46
1170932058
24-SWOE45-S30
1170932058
S 30
PN 400
25
23.0
37.5
24.0
55.0
41
50
1170982058
24-SWOE45-S38
1170982058
S 38
PN 315
32
30.0
44.0
28.0
63.0
50
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表