目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
六角螺帽,ISO 8434-1-LN标准型 - 用于长通道管接头
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/sechskantmuttern.prj},{NB=0081102100},{BZ=0081102100},{VK=24-LN-L15-S14-M22},{GEWD3=M 22 x 1,5},{SW4=30},{H=7},{NDM=22.000},{P=1.500},{INFO=Katalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
GEWD3
螺纹 d3
ⁿ/ₐ
SW4
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
H
高度
[mm]
0081002100
0081002100
24-LN-L6-M12
M 12 x 1,5
17
6
0081022100
0081022100
24-LN-L8-S6-M14
M 14 x 1,5
19
6
0081042100
0081042100
24-LN-L10-S8-M16
M 16 x 1,5
22
6
0081062100
0081062100
24-LN-L12-S10-M18
M 18 x 1,5
24
6
0081082100
0081082100
24-LN-S12-M20
M 20 x 1,5
27
6
0081102100
0081102100
24-LN-L15-S14-M22
M 22 x 1,5
30
7
0081122100
0081122100
24-LN-S16-M24
M 24 x 1,5
32
7
0081142100
0081142100
24-LN-L18-M26
M 26 x 1,5
36
8
0081162100
0081162100
24-LN-L22-S20-M30
M 30 x 2
41
8
0081182100
0081182100
24-LN-L28-S25-M36
M 36 x 2
46
9
0081202100
0081202100
24-LN-S30-M42
M 42 x 2
50
9
0081222100
0081222100
24-LN-L35-M45
M 45 x 2
55
9
0081262100
0081262100
24-LN-L42-S38-M52
M 52 x 2
65
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表