目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
RS Verstaerkungshuelsen - RS Verstaerkungshuelsen
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/rs_verstaerkungshuelsen.prj},{NB=1020196000},{BZ=1020196000},{VK=24-RS-31-SST},{ADXW=35 x 2},{D=31.0},{D4=28.0},{L=26.5},{RAENDEL=DIN 82-RAA 0,8},{T=0.8},{INFO=Katalog},{PPAGE=213}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
ADXW
Rohr-AD x Wandstärke
[mm]
D
Durchmesser ca.
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
0020005000
0020005000
24-RS-4-BS
6 x 1
4.0
2.6
15.5
0020025000
0020025000
24-RS-4,5-BS
6 x 0,75
4.5
3.1
12.5
0020045000
0020045000
24-RS-5-BS
6 x 0,5
5.0
3.6
12.5
0020085000
0020085000
24-RS-6-BS
8 x 1
6.0
4.6
15.5
0020125000
0020125000
24-RS-6,5-BS
8 x 0,75
6.5
5.1
12.5
0020145000
0020145000
24-RS-7-BS
10 x 1,5
7.0
5.6
17.0
0020165000
0020165000
24-RS-8-BS
10 x 1
8.0
6.6
16.5
0020185000
0020185000
24-RS-8,5-BS
10 x 0,75
8.5
7.1
16.5
0020245000
0020245000
24-RS-9-BS
12 x 1,5
9.0
7.6
16.5
0020285000
0020285000
24-RS-10-BS
12 x 1
10.0
8.6
16.5
0020305000
0020305000
24-RS-10,5-BS
12 x 0,75
10.5
9.3
16.5
0020345000
0020345000
24-RS-12-BS
15 x 1,5
12.0
10.2
17.0
0020365000
0020365000
24-RS-13-BS
15 x 1 / 16 x 1,5
13.0
11.2
17.0
0020385000
0020385000
24-RS-15-BS
18 x 1,5
15.0
13.2
17.5
0020405000
0020405000
24-RS-16-BS
18 x 1 / 20 x 2
16.0
14.2
17.5
0020425000
0020425000
24-RS-18-BS
20 x 1 / 22 x 2
18.0
16.2
22.0
0020445000
0020445000
24-RS-19-BS
22 x 1,5
19.0
17.2
18.0
0020465000
0020465000
24-RS-20-BS
22 x 1
20.0
18.2
18.0
0020485000
0020485000
24-RS-22-BS
25 x 1,5
22.0
20.2
23.5
0020505000
0020505000
24-RS-23-BS
25 x 1
23.0
21.2
23.5
0020525000
0020525000
24-RS-24-BS
28 x 2
24.0
22.2
18.0
0020545000
0020545000
24-RS-25-BS
28 x 1,5 / 30 x 2,5
25.0
23.2
18.0
0020565000
0020565000
24-RS-26-BS
28 x 1 / 30 x 2
26.0
24.2
18.0
0020585000
0020585000
24-RS-31-BS
35 x 2
31.0
28.8
22.5
0020605000
0020605000
24-RS-32-BS
35 x 1,5 / 38 x 3
32.0
29.8
22.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表