目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Dichtungen O-Ring Flansch - GP Dichtungen O-Ring Flansch
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_oring_flansch.prj},{NB=0900929990},{BZ=0900929990},{VK=GP-OR-32x2,5-NBR90},{REIHE=L 28 / L 35 / S 20 / S 25 / S 30},{DLK=55},{FG=},{OR=32 x 2,5},{D=32.00},{S1=2.50},{INFO=Katalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
DLK
孔径
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
0906599900
0906599900
GP-OR-20x2,5-NBR90
L 10 / L 12 / L 15 / S 12...
35
20 x 2,5
0900189900
0900189900
GP-OR-26x2,5-NBR90
L 15 / L 18 / L 22 / L 28...
40
26 x 2,5
0906719990
0906719990
GP-OR-24,99x3,53-NBR90
L 18 / L 22 / S 16 / S 20...
3/4"
24,99 x 3,53
0900929990
0900929990
GP-OR-32x2,5-NBR90
L 28 / L 35 / S 20 / S 25...
55
32 x 2,5
0906729990
0906729990
GP-OR-32,92x3,53-NBR90
L 28 / S 30
1"
32,92 x 3,53
0906739990
0906739990
GP-OR-37,69x3,53-NBR90
L 35 / S 25 / S 30 / S 38
1 1/4"
37,69 x 3,53
0906549990
0906549990
GP-OR-47,22x3,53-NBR90
L 42 / S 38
1 1/2"
47,22 x 3,53
0906749990
0906749990
GP-OR-18,64x3,53-NBR90
S 16
1/2"
18,64 x 3,53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表