目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
BV-10型紧固环 - 管道连接件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv10_klemmringe.prj},{NB=0031401900},{BZ=0031401900},{VK=24-BV10R-L35-C19},{REIHE1=L 35},{PN=PN 250},{L=7.0},{KLDF=36.000},{KLDA=42.000},{ZD=37.100},{ZGA=4.500},{ZA=1.600},{D1=35.000},{CTRL=1.000},{INFO=Katalog},{INFO2=Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
L
长度
[mm]
0031001900
0031001900
24-BV10R-L6-C19
L 6
PN 500
3.8
0031051900
0031051900
24-BV10R-L8-C19
L 8
PN 500
3.8
0031101900
0031101900
24-BV10R-L10-C19
L 10
PN 500
3.8
0031151900
0031151900
24-BV10R-L12-C19
L 12
PN 400
3.8
0031201900
0031201900
24-BV10R-L15-C19
L 15
PN 400
4.5
0031251900
0031251900
24-BV10R-L18-C19
L 18
PN 400
4.5
0031301900
0031301900
24-BV10R-L22-C19
L 22
PN 250
5.0
0031351900
0031351900
24-BV10R-L28-C19
L 28
PN 250
5.5
0031401900
0031401900
24-BV10R-L35-C19
L 35
PN 250
7.0
0031451900
0031451900
24-BV10R-L42-C19
L 42
PN 250
7.0
0031551900
0031551900
24-BV10R-S8-C19
S 8
PN 800
4.5
0031601900
0031601900
24-BV10R-S10-C19
S 10
PN 800
4.5
0031651900
0031651900
24-BV10R-S12-C19
S 12
PN 630
4.5
0031701900
0031701900
24-BV10R-S14-C19
S 14
PN 630
6.5
0031751900
0031751900
24-BV10R-S16-C19
S 16
PN 630
6.5
0031801900
0031801900
24-BV10R-S20-C19
S 20
PN 420
9.0
0031851900
0031851900
24-BV10R-S25-C19
S 25
PN 420
10.0
0031901900
0031901900
24-BV10R-S30-C19
S 30
PN 420
10.0
0031951900
0031951900
24-BV10R-S38-C19
S 38
PN 420
13.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表