目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列的BV-10型连接管件 - 完整的连接部件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv10_anschlussteile_l.prj},{NB=0033229900},{BZ=0033229900},{VK=24-BV10SO-L15x2-C19},{RHR=L 15 x 2},{PN=PN 400},{TEIL1=0034229900},{TEIL2=0031201900},{TEIL3=0032202100},{PPATH=assemblies/bv10_anschlussteile_l_asmtpl.prj},{INFO=Katalog},{INFO2=Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
0033009900
0033009900
24-BV10SO-L6x1-C19
L 6 x 1
PN 500
0033059900
0033059900
24-BV10SO-L8x1-C19
L 8 x 1
PN 500
0033109900
0033109900
24-BV10SO-L10x1-C19
L 10 x 1
PN 500
0033119900
0033119900
24-BV10SO-L10x1,5-C19
L 10 x 1,5
PN 500
0033159900
0033159900
24-BV10SO-L12x1-C19
L 12 x 1
PN 400
0033169900
0033169900
24-BV10SO-L12x1,5-C19
L 12 x 1,5
PN 400
0033219900
0033219900
24-BV10SO-L15x1,5-C19
L 15 x 1,5
PN 400
0033229900
0033229900
24-BV10SO-L15x2-C19
L 15 x 2
PN 400
0033269900
0033269900
24-BV10SO-L18x1,5-C19
L 18 x 1,5
PN 400
0033279900
0033279900
24-BV10SO-L18x2-C19
L 18 x 2
PN 400
0033319900
0033319900
24-BV10SO-L22x1,5-C19
L 22 x 1,5
PN 250
0033329900
0033329900
24-BV10SO-L22x2-C19
L 22 x 2
PN 250
0033379900
0033379900
24-BV10SO-L28x2-C19
L 28 x 2
PN 250
0033399900
0033399900
24-BV10SO-L28x3-C19
L 28 x 3
PN 250
0033419900
0033419900
24-BV10SO-L35x2-C19
L 35 x 2
PN 250
0033439900
0033439900
24-BV10SO-L35x3-C19
L 35 x 3
PN 250
0033479900
0033479900
24-BV10SO-L42x3-C19
L 42 x 3
PN 250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表