目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
2SVA Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/2sva_schneidringe.prj},{NB=0010056200},{BZ=0010056200},{VK=24-2S-L/S8-SST-C62},{REIHE1=S 8},{PN=PN 630},{L=8.8},{INFO=Katalog},{PPAGE=59},{SDA=11},{SDS=10.2},{SDS2=0.0},{SL=2.3},{SL2=5.6},{D1=8},{SH=1.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
L
长度
[mm]
0010206200
0010206200
24-2S-L15-SST-C62
L 15
PN 315
10.2
0010256200
0010256200
24-2S-L18-SST-C62
L 18
PN 315
10.2
0010306200
0010306200
24-2S-L22-SST-C62
L 22
PN 160
11.5
0010356200
0010356200
24-2S-L28-SST-C62
L 28
PN 160
11.5
0010406200
0010406200
24-2S-L35-SST-C62
L 35
PN 160
13.5
0010456200
0010456200
24-2S-L42-SST-C62
L 42
PN 160
13.5
0010006200
0010006200
24-2S-L/S6-SST-C62
S 6
PN 630
8.8
0010056200
0010056200
24-2S-L/S8-SST-C62
S 8
PN 630
8.8
0010106200
0010106200
24-2S-L/S10-SST-C62
S 10
PN 630
9.8
0010156200
0010156200
24-2S-L/S12-SST-C62
S 12
PN 630
9.8
0010706200
0010706200
24-2S-S14-SST-C62
S 14
PN 630
10.2
0010756200
0010756200
24-2S-S16-SST-C62
S 16
PN 400
10.2
0010806200
0010806200
24-2S-S20-SST-C62
S 20
PN 400
12.5
0010856200
0010856200
24-2S-S25-SST-C62
S 25
PN 400
12.5
0010906200
0010906200
24-2S-S30-SST-C62
S 30
PN 400
13.5
0010956200
0010956200
24-2S-S38-SST-C62
S 38
PN 315
13.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表