目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
100S
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线模组
100S双轨/半封闭丝杆模组
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianmozu/ry100s/ry100s.prj},{NB=MCY04-1605-100-IK-F100W-N-O},{CODE=MCY04},{CZ1=MLHJ},{BMCL1=YJYH},{KD=102},{CZ2=HJG},{BMCL2=/},{CZ3=MLHJ},{BMCL3=/},{CZ4=MLHJ},{BMCL4=YJYH},{SYHJ=SYHJ1},{D=16},{DL=05},{LT=100},{IS=O},{BRAND=F},{W=100W},{SC=N},{LINK=IK},{PPATH=ry100sz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
CZ1
底座材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
KD
底座宽度
[mm]
CZ2
导轨材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
滑板材质
ⁿ/ₐ
BMCL3
滑板表面处理
ⁿ/ₐ
CZ4
盖板材质
ⁿ/ₐ
BMCL4
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
SYHJ
使用环境
ⁿ/ₐ
D
螺杆直径
[mm]
N
ⁿ/ₐ
L
[mm]
J
[mm]
KG
[kg]
MCY04-1605-100-IK-F100W-N...
MCY04
镁铝合金
阳极氧化
102
合金钢
/
镁铝合金
/
镁铝合金
阳极氧化
0~40°C,35~85%RH不得结露
16
2
486
64
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表