目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
RGH-CA/RGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
RGH HIWIN直线导轨-CA/HA
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/rgh-ca-ha/rgh-ca-ha-zpt.prj},{NB=LAE51-RGH30HA-Z0-200-H},{CODE=LAE5},{NOBPR=1},{MODEL=RGH30HA},{RG=RG : RG Series},{BE=H : Square Type},{ME=30},{LE=H : Super Heavy Load},{BG=A : Mounting From Top},{PG=Z0},{LR=200.0},{PE=H},{DN=},{H=45},{H1=6.0},{N=16.0},{W=60},{B=40},{B1=10.0},{C=60},{L1=93.0},{L=131.8},{K1=24.50},{K2=8.00},{G=12.0},{MXL=M8x10},{T=9.5},{H2=9.5},{H3=10.3},{WR=28},{HR=28.0},{D=14.0},{H4=12.0},{D2=9.0},{P=40},{E=20.0},{FBSOSR=M8x25},{BD=48.10},{BRD=105.00},{MR=1.846},{MP=1.712},{MY=1.712},{SW=1.16},{GRW=4.41},{CTK=13.0},{PPATH=rgh-ca-ha-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
RG
RG系列
ⁿ/ₐ
BE
滑块形式
ⁿ/ₐ
ME
尺寸
ⁿ/ₐ
LE
负荷型式
ⁿ/ₐ
BG
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
H1
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
N
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
MXL
MxL 滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H3
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
WR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
HR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H4
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
P
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
E
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
BD
基本动额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
基本静额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAE51-RGH15CA-Z0-130-H
LAE51-RGH15CA-Z0-130-H
LAE5
RGH15CA
RG : RG系列
H : 四方型
15
C : 重负荷
A : 上锁式
28
4.0
9.5
34
26
4.0
26
45.0
68.0
13.40
4.70
5.3
M4x8
6.0
7.6
10.1
15
16.5
7.5
5.7
4.5
30
20.0
M4x16
11.30
24.00
0.311
0.173
0.173
0.20
1.80
LAE51-RGH20CA-Z0-130-H
LAE51-RGH20CA-Z0-130-H
LAE5
RGH20CA
RG : RG系列
H : 四方型
20
C : 重负荷
A : 上锁式
34
5.0
12.0
44
32
6.0
36
57.5
86.0
15.80
6.00
5.3
M5x8
8.0
8.3
8.3
20
21.0
9.5
8.5
6.0
30
20.0
M5x16
21.30
46.70
0.647
0.460
0.460
0.40
2.76
LAE51-RGH20HA-Z0-160-H
LAE51-RGH20HA-Z0-160-H
LAE5
RGH20HA
RG : RG系列
H : 四方型
20
H : 超重负荷
A : 上锁式
34
5.0
12.0
44
32
6.0
50
77.5
106.0
18.80
6.00
5.3
M5x8
8.0
8.3
8.3
20
21.0
9.5
8.5
6.0
30
20.0
M5x16
26.90
63.00
0.872
0.837
0.837
0.53
2.76
LAE51-RGH25CA-Z0-160-H
LAE51-RGH25CA-Z0-160-H
LAE5
RGH25CA
RG : RG系列
H : 四方型
25
C : 重负荷
A : 上锁式
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
64.5
97.9
20.75
7.25
12.0
M6x8
9.5
10.2
10.0
23
23.6
11.0
9.0
7.0
30
20.0
M6x20
27.70
57.10
0.758
0.605
0.605
0.61
3.08
LAE51-RGH25HA-Z0-160-H
LAE51-RGH25HA-Z0-160-H
LAE5
RGH25HA
RG : RG系列
H : 四方型
25
H : 超重负荷
A : 上锁式
40
5.5
12.5
48
35
6.5
50
81.0
114.4
21.50
7.25
12.0
M6x8
9.5
10.2
10.0
23
23.6
11.0
9.0
7.0
30
20.0
M6x20
33.90
73.40
0.975
0.991
0.991
0.75
3.08
LAE51-RGH30CA-Z0-160-H
LAE51-RGH30CA-Z0-160-H
LAE5
RGH30CA
RG : RG系列
H : 四方型
30
C : 重负荷
A : 上锁式
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
71.0
109.8
23.50
8.00
12.0
M8x10
9.5
9.5
10.3
28
28.0
14.0
12.0
9.0
40
20.0
M8x25
39.10
82.10
1.445
1.060
1.060
0.90
4.41
LAE51-RGH30HA-Z0-200-H
LAE51-RGH30HA-Z0-200-H
LAE5
RGH30HA
RG : RG系列
H : 四方型
30
H : 超重负荷
A : 上锁式
45
6.0
16.0
60
40
10.0
60
93.0
131.8
24.50
8.00
12.0
M8x10
9.5
9.5
10.3
28
28.0
14.0
12.0
9.0
40
20.0
M8x25
48.10
105.00
1.846
1.712
1.712
1.16
4.41
LAE51-RGH35CA-Z0-200-H
LAE51-RGH35CA-Z0-200-H
LAE5
RGH35CA
RG : RG系列
H : 四方型
35
C : 重负荷
A : 上锁式
55
6.5
18.0
70
50
10.0
50
79.0
124.0
22.50
10.00
12.0
M8x12
12.0
16.0
19.6
34
30.2
14.0
12.0
9.0
40
20.0
M8x25
57.90
105.20
2.170
1.440
1.440
1.57
6.06
LAE51-RGH35HA-Z0-200-H
LAE51-RGH35HA-Z0-200-H
LAE5
RGH35HA
RG : RG系列
H : 四方型
35
H : 超重负荷
A : 上锁式
55
6.5
18.0
70
50
10.0
72
106.5
151.5
25.25
10.00
12.0
M8x12
12.0
16.0
19.6
34
30.2
14.0
12.0
9.0
40
20.0
M8x25
73.10
142.00
2.930
2.600
2.600
2.06
6.06
LAE51-RGH45CA-Z0-202.5-H
LAE51-RGH45CA-Z0-202.5-H
LAE5
RGH45CA
RG : RG系列
H : 四方型
45
C : 重负荷
A : 上锁式
70
8.0
20.5
86
60
13.0
60
106.0
153.2
31.00
10.00
12.9
M10x17
16.0
20.0
24.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
52
22.5
M12x35
92.60
178.80
4.520
3.050
3.050
3.18
9.97
LAE51-RGH45HA-Z0-255-H
LAE51-RGH45HA-Z0-255-H
LAE5
RGH45HA
RG : RG系列
H : 四方型
45
H : 超重负荷
A : 上锁式
70
8.0
20.5
86
60
13.0
80
139.8
187.0
37.90
10.00
12.9
M10x17
16.0
20.0
24.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
52
22.5
M12x35
116.00
230.90
6.330
5.470
5.470
4.13
9.97
LAE51-RGH55CA-Z0-300-H
LAE51-RGH55CA-Z0-300-H
LAE5
RGH55CA
RG : RG系列
H : 四方型
55
H : 超重负荷
A : 上锁式
80
10.0
23.5
100
75
12.5
75
125.5
183.7
37.75
12.50
12.9
M12x18
17.5
22.0
27.5
53
44.0
23.0
20.0
16.0
60
30.0
M14x45
130.50
252.00
8.010
5.400
5.400
4.89
13.98
LAE51-RGH55HA-Z0-300-H
LAE51-RGH55HA-Z0-300-H
LAE5
RGH55HA
RG : RG系列
H : 四方型
55
H : 超重负荷
A : 上锁式
80
10.0
23.5
100
75
12.5
95
173.8
232.0
51.90
12.50
12.9
M12x18
17.5
22.0
27.5
53
44.0
23.0
20.0
16.0
60
30.0
M14x45
167.80
348.00
11.150
10.250
10.250
6.68
13.98
LAE51-RGH65CA-Z0-370-H
LAE51-RGH65CA-Z0-370-H
LAE5
RGH65CA
RG : RG系列
H : 四方型
65
H : 超重负荷
A : 上锁式
90
12.0
31.5
126
76
25.0
70
160.0
232.0
60.80
15.80
12.9
M16x20
25.0
15.0
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
75
35.0
M16x50
213.00
411.60
16.200
11.590
11.590
8.80
20.22
LAE51-RGH65HA-Z0-370-H
LAE51-RGH65HA-Z0-370-H
LAE5
RGH65HA
RG : RG系列
H : 四方型
65
H : 超重负荷
A : 上锁式
90
12.0
31.5
126
76
25.0
120
223.0
295.0
67.30
15.80
12.9
M16x20
25.0
15.0
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
75
35.0
M16x50
275.30
572.70
22.550
22.170
22.170
12.13
20.22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表