目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
MGW-C/MGW-H
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
MGW HIQWIN直线导轨-C/H
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/mgw-c-h/mgw-c-h-zpt.prj},{NB=LZE11-MGW7H-L70-N-Z0},{CODE=LZE1},{NOBPR=1},{MODEL=MGW7H},{MGW=MGW : MGW Series},{ME=7},{BE=H : Loog},{PG=Z0},{LR=70},{PE=N},{ML=},{H=9.0},{H1=1.9},{N=5.5},{W=25},{B=19},{B1=3.0},{C=19.0},{L1=30.8},{L=41.0},{G=0.0},{GN=Φ1.2},{MXL=M3x3},{L2=3.0},{H2=1.85},{WR=14},{WB=0},{HR=5.2},{D=6.0},{H4=3.2},{D2=3.5},{P=30},{E=10.0},{FBSOSR=M3x6},{BD=1.77},{BRD=3.14},{MR=23.45},{MP=15.53},{MY=15.53},{SW=0.029},{GRW=0.51},{CTK=11.0},{PPATH=mgw-c-h-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MGW
MGW系列
ⁿ/ₐ
ME
尺寸
ⁿ/ₐ
BE
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
H1
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
N
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
GN
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
MXL
MxL 滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
WR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
WB
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
HR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H4
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
P
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
E
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
BD
基本动额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
基本静额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LZE11-MGW3C-L25-N-Z0
LZE11-MGW3C-L25-N-Z0
LZE1
MGW3C
MGW : MGW系列
3
C : 标准型
4.5
1.0
3.0
12
0
0.0
4.5
9.6
15.0
0.0
Φ0.5
M2-THRU
0.65
6
0
2.9
3.6
1.5
2.4
15
5.0
M2
0.54
0.84
2.30
1.30
1.30
0.000
0.00
LZE11-MGW5C-L50-N-Z0
LZE11-MGW5C-L50-N-Z0
LZE1
MGW5C
MGW : MGW系列
5
C : 标准型
6.5
1.0
3.0
12
13
2.0
0.0
14.1
20.2
0.0
Φ0.8
M2.5x1.5
1.00
10
0
4.0
5.5
1.6
3.0
20
5.0
M2.5x7
0.68
1.18
5.50
2.70
2.70
0.016
0.34
LZE11-MGW5CL-L50-N-Z0
LZE11-MGW5CL-L50-N-Z0
LZE1
MGW5CL
MGW : MGW系列
5
C : 标准型
6.5
1.5
3.5
17
0
8.5
6.5
14.1
20.2
0.0
Φ0.8
M2-THRU
1.00
10
0
4.0
5.5
1.6
3.0
20
5.0
M2.5x7
0.68
1.18
5.50
2.70
2.70
0.016
0.34
LZE11-MGW7C-L70-N-Z0
LZE11-MGW7C-L70-N-Z0
LZE1
MGW7C
MGW : MGW系列
7
C : 标准型
9.0
1.9
5.5
25
19
3.0
10.0
21.0
31.2
0.0
Φ1.2
M3x3
1.85
14
0
5.2
6.0
3.2
3.5
30
10.0
M3x6
1.37
2.06
15.70
7.14
7.14
0.020
0.51
LZE11-MGW7H-L70-N-Z0
LZE11-MGW7H-L70-N-Z0
LZE1
MGW7H
MGW : MGW系列
7
H : 加长型
9.0
1.9
5.5
25
19
3.0
19.0
30.8
41.0
0.0
Φ1.2
M3x3
1.85
14
0
5.2
6.0
3.2
3.5
30
10.0
M3x6
1.77
3.14
23.45
15.53
15.53
0.029
0.51
LZE11-MGW9C-L80-N-Z0
LZE11-MGW9C-L80-N-Z0
LZE1
MGW9C
MGW : MGW系列
9
C : 标准型
12.0
2.9
6.0
30
21
4.5
12.0
27.5
39.3
0.0
Φ1.2
M3x3
2.40
18
0
7.0
6.0
4.5
3.5
30
10.0
M3x8
2.75
4.12
40.12
18.96
18.96
0.040
0.91
LZE11-MGW9H-L80-N-Z0
LZE11-MGW9H-L80-N-Z0
LZE1
MGW9H
MGW : MGW系列
9
H : 加长型
12.0
2.9
6.0
30
23
3.5
24.0
38.5
50.7
0.0
Φ1.2
M3x3
2.40
18
0
7.0
6.0
4.5
3.5
30
10.0
M3x8
3.43
5.89
54.54
34.00
34.00
0.057
0.91
LZE11-MGW12C-L110-N-Z0
LZE11-MGW12C-L110-N-Z0
LZE1
MGW12C
MGW : MGW系列
12
C : 标准型
14.0
3.4
8.0
40
28
6.0
15.0
31.3
46.1
0.0
Φ1.2
M3x3.6
2.80
24
0
8.5
8.0
4.5
4.5
40
15.0
M4x8
3.92
5.59
70.34
27.80
27.80
0.071
1.49
LZE11-MGW12H-L110-N-Z0
LZE11-MGW12H-L110-N-Z0
LZE1
MGW12H
MGW : MGW系列
12
H : 加长型
14.0
3.4
8.0
40
28
6.0
28.0
45.6
60.4
0.0
Φ1.2
M3x3.6
2.80
24
0
8.5
8.0
4.5
4.5
40
15.0
M4x8
5.10
8.24
102.70
57.37
57.37
0.103
1.49
LZE11-MGW15C-L110-N-Z0
LZE11-MGW15C-L110-N-Z0
LZE1
MGW15C
MGW : MGW系列
15
C : 标准型
16.0
3.4
9.0
60
45
7.5
20.0
38.0
54.8
5.2
M3
M4x4.2
3.20
42
23
9.5
8.0
4.5
4.5
40
15.0
M4x10
6.77
9.22
199.34
56.66
56.66
0.143
2.86
LZE11-MGW15H-L110-N-Z0
LZE11-MGW15H-L110-N-Z0
LZE1
MGW15H
MGW : MGW系列
15
H : 加长型
16.0
3.4
9.0
60
45
7.5
35.0
57.0
73.8
5.2
M3
M4x4.2
3.20
42
23
9.5
8.0
4.5
4.5
40
15.0
M4x10
8.93
13.38
299.01
122.60
122.60
0.215
2.86
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表