目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
EGH-SA/EGH-CA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
EGH HIWIN直线导轨-CA/SA
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/egh-sa-ca/egh-sa-ca-zpt.prj},{NB=LAE71-EGH25SA-R-L100-N-Z0},{CODE=LAE7},{NOBPR=1},{MODEL=EGH25SA},{EG=EG : EG Series},{BE=H : Square Type},{ME=25},{LE=S : Medium Load},{BG=A},{BG1=R},{PG=Z0},{LR=100},{PE=N},{DN=},{H=33},{H1=7.0},{N=12.5},{W=48},{B=35},{B1=6.5},{C=0},{L1=35.5},{L=59.1},{K1=21.90},{K2=4.55},{G=12.0},{MXL=M6x9},{T=8.0},{H2=8.00},{H3=8.0},{WR=23},{HR=18.0},{D=11.0},{H4=9.0},{D2=7.0},{P=60},{E=20.0},{FBSOSR=M6x20},{BD=11.40},{BRD=19.50},{MR=0.23},{MP=0.12},{MY=0.12},{SW=0.25},{GRW=2.67},{PPATH=egh-sa-ca-3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
EG
EG系列
ⁿ/ₐ
BE
滑块形式
ⁿ/ₐ
ME
尺寸
ⁿ/ₐ
LE
负荷型式
ⁿ/ₐ
BG
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
H1
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
N
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
MXL
MxL 滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H3
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
WR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
HR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H4
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
P
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
E
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
BD
基本动额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
基本静额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAE71-EGH15SA-R-L100-N-Z0
LAE71-EGH15SA-R-L100-N-Z0
LAE7
EGH15SA
EG:EG系列
H : 四方型
15
S : 中负荷
A
24
4.5
9.5
34
26
4.0
0
23.1
40.1
14.80
3.50
5.7
M4x6
6.0
5.50
6.0
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
20.0
M3x16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.09
1.25
LAE71-EGH15CA-R-L100-N-Z0
LAE71-EGH15CA-R-L100-N-Z0
LAE7
EGH15CA
EG:EG系列
H : 四方型
15
C : 重负荷
A
24
4.5
9.5
34
26
4.0
26
39.8
56.8
10.15
3.50
5.7
M4x6
6.0
5.50
6.0
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
20.0
M3x16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.15
1.25
LAE71-EGH20SA-R-L100-N-Z0
LAE71-EGH20SA-R-L100-N-Z0
LAE7
EGH20SA
EG:EG系列
H : 四方型
20
S : 中负荷
A
28
6.0
11.0
42
32
5.0
0
29.0
50.0
18.75
4.15
12.0
M5x7
7.5
6.00
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.15
2.08
LAE71-EGH20CA-R-L160-N-Z0
LAE71-EGH20CA-R-L160-N-Z0
LAE7
EGH20CA
EG:EG系列
H : 四方型
20
C : 重负荷
A
28
6.0
11.0
42
32
5.0
32
48.1
69.1
12.30
4.15
12.0
M5x7
7.5
6.00
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
10.31
21.13
0.22
0.16
0.16
0.24
2.08
LAE71-EGH25SA-R-L100-N-Z0
LAE71-EGH25SA-R-L100-N-Z0
LAE7
EGH25SA
EG:EG系列
H : 四方型
25
S : 中负荷
A
33
7.0
12.5
48
35
6.5
0
35.5
59.1
21.90
4.55
12.0
M6x9
8.0
8.00
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.25
2.67
LAE71-EGH25CA-R-L160-N-Z0
LAE71-EGH25CA-R-L160-N-Z0
LAE7
EGH25CA
EG:EG系列
H : 四方型
25
C : 重负荷
A
33
7.0
12.5
48
35
6.5
35
59.0
82.6
16.15
4.55
12.0
M6x9
8.0
8.00
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
16.27
32.40
0.38
0.32
0.32
0.41
2.67
LAE71-EGH30SA-R-L120-N-Z0
LAE71-EGH30SA-R-L120-N-Z0
LAE7
EGH30SA
EG:EG系列
H : 四方型
30
S : 中负荷
A
42
10.0
16.0
60
40
10.0
0
41.5
69.5
26.75
6.00
12.0
M8x12
9.0
8.00
9.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
20.0
M6x25
16.42
28.10
0.40
0.21
0.21
0.45
4.35
LAE71-EGH30CA-R-L200-N-Z0
LAE71-EGH30CA-R-L200-N-Z0
LAE7
EGH30CA
EG:EG系列
H : 四方型
30
C : 重负荷
A
42
10.0
16.0
60
40
10.0
40
70.1
98.1
21.05
6.00
12.0
M8x12
9.0
8.00
9.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
20.0
M6x25
23.70
47.46
0.68
0.55
0.55
0.76
4.35
LAE71-EGH35SA-R-L120-N-Z0
LAE71-EGH35SA-R-L120-N-Z0
LAE7
EGH35SA
EG:EG系列
H : 四方型
35
S : 中负荷
A
48
11.0
18.0
70
50
10.0
0
45.0
75.0
28.50
7.00
12.0
M8x12
10.0
8.50
8.5
34
27.5
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
22.66
37.38
0.56
0.31
0.31
0.66
6.14
LAE71-EGH35CA-R-L200-N-Z0
LAE71-EGH35CA-R-L200-N-Z0
LAE7
EGH35CA
EG:EG系列
H : 四方型
35
C : 重负荷
A
48
11.0
18.0
70
50
10.0
50
78.0
108.0
20.00
7.00
12.0
M8x12
10.0
8.50
8.5
34
27.5
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
33.35
64.84
0.98
0.69
0.69
1.13
6.14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表