目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
hbb26
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
HBB26 丝杆支座组件 高型 整合型传动座
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hbb26/hbb26.prj},{NB=HBB26-d25-F90-h48},{CODE=HBB26},{LX1=A},{LX2=A1},{CZ1=ZT},{BMCL1=FH},{DD=25},{F=90},{HH=48},{DJLX=sfdj},{Z=8},{B=110},{P=85},{L=154},{J=139},{E=70},{E1=60},{S=11},{Q=17},{H=80},{H1=70},{W1=64},{T1=35},{T2=12},{T3=59},{T4=14},{M1=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质①③④⑥
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理①③④⑥
ⁿ/ₐ
DD
d(适用丝杆直径)
[mm]
HH
中心高
[mm]
DJLX
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
HBB26-d25-F90-h48
HBB26
整合型传动座
高型
铸铁
发黑
25
48
伺服电机
80
100
6
8
110
85
154
139
70
60
11
17
80
70
64
35
12
59
14
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表