目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
HAB23
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
HAB23 方形丝杆支座组件-固定侧/标准型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab23/hab23-zpt.prj},{NB=HAB23-12},{CODE=HAB23},{TYPE=Standard type/Fixed side},{MAT=S45C/①,③,⑤,⑥},{SUR=Blackening/①,③,⑤,⑥},{SPE=12},{D=12},{Q=27},{Q2=29.5},{Q3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{N=35.0},{W1=36.0},{H1=24.0},{P=52},{P2=0},{D1=9.0},{D2=0.0},{T=0.0},{M1=M12x1.0},{S=19},{D3=14/15/16/18},{D4=12},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=10.0},{B=36},{C1=15.00},{M=M12xP1},{L=11},{D5=28},{D6=30.0},{L1=16.0},{L2=5.0},{D7=15.0},{Q1=0.0},{PPATH=hab23-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
Q3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D3
ΦD 搭配丝杆轴径
ⁿ/ₐ
D4
Φd 轴端部外径
ⁿ/ₐ
D4ES
Φd上偏差
ⁿ/ₐ
D4EI
Φd下偏差
ⁿ/ₐ
A
ΦA 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
B
B 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
C1
C 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹
ⁿ/ₐ
L
公称螺纹
ⁿ/ₐ
HAB23-10
HAB23
标准型/固定侧
S45C/①,③,⑤,⑥
发黑/①,③,⑤,⑥
10
10
27
29.5
6.0
70
43
25
35.0
36.0
24.0
52
0
9.0
0.0
0.0
M10x1.0
16
12/14/15
10
-0.005
-0.012
8.0
36
15.00
M10xP1
11
HAB23-12
HAB23
标准型/固定侧
S45C/①,③,⑤,⑥
发黑/①,③,⑤,⑥
12
12
27
29.5
6.0
70
43
25
35.0
36.0
24.0
52
0
9.0
0.0
0.0
M12x1.0
19
14/15/16/18
12
-0.005
-0.012
10.0
36
15.00
M12xP1
11
HAB23-15
HAB23
标准型/固定侧
S45C/①,③,⑤,⑥
发黑/①,③,⑤,⑥
15
15
29
36.0
5.0
80
49
30
40.0
41.0
25.0
60
0
11.0
0.0
0.0
M15x1.0
22
18/20
15
-0.005
-0.014
12.0
49
20.00
M15xP1
13
HAB23-20
HAB23
标准型/固定侧
S45C/①,③,⑤,⑥
发黑/①,③,⑤,⑥
20
20
48
50.0
10.0
95
58
30
47.5
56.0
45.0
75
22
11.0
17.0
15.0
M20x1.0
30
25/28
20
-0.005
-0.014
17.0
64
25.00
M20xP1
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表