DURA PN10 手轮
VAG阀安格
控制阀
DURA控制阀
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/dura/handrad/dura_pn10_handwheel_asmtab.prj},{NB=VAG DURA_DN80-PN10_H(400)},{PN=10},{DN=80},{LODLEVEL=400},{X=1},{PPATH=../dura_asmtpl.prj},{TXT01=DURA Regelventil - with handwheel},{D=200},{K=160},{D2=19},{B=19},{VD=3},{N=8},{L1=310},{L2=110},{E1=105},{E2=105},{H1=262}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
法兰外径
[mm]
K
圆孔-Ø
[mm]
D2
孔的直径
[mm]
B
法兰宽度
[mm]
VD
行程(中心位置)
[mm]
N
总孔数
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
Wide feet
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H1
[mm]
DURA_DN50-PN10_H
10
50
DURA控制阀 - 带手轮
DN50 PN10
165
125
19
19
3
4
230
90
80
80
234
DURA_DN65-PN10_H
10
65
DURA控制阀 - 带手轮
DN65 PN10
185
145
19
19
3
4
290
100
105
105
272
DURA_DN80-PN10_H
10
80
DURA控制阀 - 带手轮
DN80 PN10
200
160
19
19
3
8
310
110
105
105
262
DURA_DN100-PN10_H
10
100
DURA控制阀 - 带手轮
DN100 PN10
220
180
19
19
3
8
350
110
125
125
273
DURA_DN125-PN10_H
10
125
DURA控制阀 - 带手轮
DN125 PN10
250
210
19
19
3
8
400
130
125
125
280
DURA_DN150-PN10_H
10
150
DURA控制阀 - 带手轮
DN150 PN10
285
240
23
19
3
8
480
147
182
182
398
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表