中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
LUG型
气动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/lug_type/pneumatikantrieb/pn_10_asmtab.prj},{NB=Pneumatikantrieb VAG CEREX 300-L_DN200-PN10-0(400)},{PN=10},{DN=200},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Pneumatikantrieb},{D1=268},{DK=295},{N=8},{L1=60},{DKL1=197},{H=70},{B=175},{M=20},{A=240},{LA=12},{ISO5210=F07},{H1=351},{H2=295.5},{H3=314},{AK=0},{DKL4=139.000},{DKL8=36.000},{KL2=4.000},{KL3=15.000},{DKL9=75.000},{DKR=10.000},{DC5=50.000},{BG=50.000},{DFA=45.000},{DDA=38.000},{DGD1=90.000},{BAUGROSSE=240-R-F07},{B1=111.000},{B2=51.000},{B3=60.000},{B4=124.000},{B5=33.000},{D7=22.000},{LD=70.000},{LK=10.000},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
法兰外径
[mm]
DK
圆孔-Ø
[mm]
N
总孔数
ⁿ/ₐ
L1
法兰宽度
[mm]
DKL1
阀板直径
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
高度
[mm]
M
螺纹螺栓直径
[mm]
A
机构高度
[mm]
LA
高度
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
总高度
[mm]
H2
手柄长度
[mm]
H3
长度
[mm]
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
50
VAG CEREX 300蝶阀
DN50 PN10
气动执行机构
98
125
4
43
52
5
72
16
125
10
F05
184
154.5
174
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
65
VAG CEREX 300蝶阀
DN65 PN10
气动执行机构
114
145
4
46
67
12
80
16
132
10
F05
191
161.5
174
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
80
VAG CEREX 300蝶阀
DN80 PN10
气动执行机构
132
160
8
46
82
19
87
16
140
10
F05
210
175.0
198
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
100
VAG CEREX 300蝶阀
DN100 PN10
气动执行机构
156
180
8
52
104
27
113
16
180
10
F05
250
215.0
198
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
125
VAG CEREX 300蝶阀
DN125 PN10
气动执行机构
185
210
8
56
127
37
123
16
190
10
F05
273
231.5
237
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
150
VAG CEREX 300蝶阀
DN150 PN10
气动执行机构
216
240
8
56
158
52
155
20
220
12
F07
328
274.0
290
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
200
VAG CEREX 300蝶阀
DN200 PN10
气动执行机构
268
295
8
60
197
70
175
20
240
12
F07
351
295.5
314
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
250
VAG CEREX 300蝶阀
DN250 PN10
气动执行机构
323
350
12
68
248
91
205
20
275
14
F10
393
334.0
340
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
300
VAG CEREX 300蝶阀
DN300 PN10
气动执行机构
377
400
12
78
297
111
230
20
300
14
F10
435
367.5
388
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
350
VAG CEREX 300蝶阀
DN350 PN10
气动执行机构
430
460
16
92
337
126
270
20
320
18
F12
488
404.0
479
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
400
VAG CEREX 300蝶阀
DN400 PN10
气动执行机构
480
515
16
102
397
149
315
24
380
21
F14
566
473.0
567
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
450
VAG CEREX 300蝶阀
DN450 PN10
气动执行机构
530
565
20
114
427
158
327
24
400
21
F14
608
504.0
601
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
500
VAG CEREX 300蝶阀
DN500 PN10
气动执行机构
582
620
20
127
488
181
365
24
460
24
F16
819
639.5
667
Pneumatikantrieb CEREX 30...
10
600
VAG CEREX 300蝶阀
DN600 PN10
气动执行机构
682
725
20
154
583
214
435
27
500
24
F16
815
679.5
718
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表