Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
REB - REB型号
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/reb_asmtab.prj},{NB=REB32_R.1/4.5},{GRANDEZZA=32},{RAPPORTO=1},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A4=114},{A7=174},{A20=88},{A21=220},{A22=270},{A23=337},{B=2},{C1=122},{D=24},{D4=21},{D5=25},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{H5=25},{M=8x7x45},{S2=5},{NDCV=6},{ALBBR=6x21x25},{PPATH=reb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A4
[mm]
A7
[mm]
A20
[mm]
A21
[mm]
A22
[mm]
A23
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D4
Ø H7
[mm]
D5
Ø H10
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H5
[mm]
M
[mm]
S2
H9
[mm]
NDCV
槽数
ⁿ/ₐ
ALBBR
空心轴型号 8953 NT
ⁿ/ₐ
REB32
32
134
18
9
114
174
88
220
270
337
2
122
24
21
25
80
M10x25
M8x20
67
50
25
8x7x45
5
6
6x21x25
REB42
42
166
21
11
144
212
98
250
315
398
2
156
32
28
34
107
M12x30
M10x25
83
65
30
10x8x60
7
6
6x28x34
REB55
55
200
23
11
174
250
128
310
395
495
2
185
42
36
42
120
M14x35
M10x25
100
85
35
12x8x80
7
8
8x36x42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表