Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
RA - RA 型号
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/ra_asmtab.prj},{NB=RA134_C1_R.1/1},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A3=87},{A4=114},{A5=132},{A6=182},{A7=174},{A8=249},{A18=25},{A19=224},{B=2},{C1=122},{C2=80},{D=24},{D2=24},{D6=30},{D7=60},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{H4=35},{M=8x7x45},{PPATH=ra_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A18
[mm]
A19
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D2
Ø H7
[mm]
D6
Ø h7
[mm]
D7
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
M
[mm]
RA54
54
54
8.5
10
37
44
72
95
74
122
15
104
1.5
53
11
12
14
38
52.8
M4x12
M4x10
27
23
22
4x4x20
RA86
86
86
15
10
60
70
84
114
120
157
23
166
2
84
16
16
24
50
59
M8x20
M6x12
43
30
30
5x5x25
RA110
110
110
15
8
72
90
110
150
144
205
23
190
2
100
20
20
24
50
68
M10x25
M8x20
55
40
30
6x6x35
RA134
134
134
18
9
87
114
132
182
174
249
25
224
2
122
24
24
30
60
80
M10x25
M8x20
67
50
35
8x7x45
RA166
166
166
21
11
106
144
152
217
212
300
30
272
2
156
32
32
44
80
107
M12x30
M10x25
83
65
45
10x8x60
RA200
200
200
23
11
125
174
182
267
250
367
32
314
2
185
42
42
50
90
120
M14x35
M10x25
100
85
50
12x8x80
RA250
250
250
22
11
150
216
218
318
300
443
35
370
3
230
55
55
68
115
152
M16x40
M12x25
125
100
55
16x10x90
RA350
350
350
30
17
210
320
330
450
420
625
50
520
5
345
65
80
100
170
240
M20x60
M12x25
175
120
65
18x11x110
RA500
500
500
35
20
295
450
415
585
590
835
75
740
10
485
120
120
160
265
320
M30x80
M20x50
250
170
90
32x18x150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表