Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
MRS - MRS 型号
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/mrs_asmtab.prj},{NB=MRS134_MS1_R.1/1_71/B5},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{POSFLA=0},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{FLANGIA=3},{FLANGIAX=3,'71/B5',5,'80/B5',6,'80/B14',7,'90/B5',8,'90/B14',9,'100-112/B5',10,'100-112/B14'},{G=67},{PPATH=mrs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
D3
H7
[mm]
F2
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
T1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
MRS86
86
9
M6
43
23
100
80
120
4
3
10.4
13
90
MRS110
110
11
M8
55
23
115
95
140
4
4
12.8
13
105
MRS134
134
14
M8
67
30
130
110
160
4
5
16.3
13
125
MRS166
166
14
M8
83
30
130
110
160
4
5
16.3
15
160
MRS200
200
24
M10
100
50
165
130
200
5
8
27.3
23
220
MRS250
250
38
M12
125
80
265
230
300
6
10
41.3
25
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表