Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
TPR ALEPH - TPR型号-ALEPH 系列
Unimec (IT)
Aleph 螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/martinetti_aleph/tpr_aleph_asmtab.prj},{NB=TPR420_B_R.1/5_C.1_-_-},{GRANDEZZA=420},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{CORSA=1},{TERMINALI=1},{TERMINALIX= 1, 'NO=TPN', 9, 'TC',99, 'TL'},{SOFFIETTO=1},{A=150},{A1=100},{A2=80},{A3=10},{A4=7.5},{A6=99},{B=4x4x20},{C1=15},{DD=12},{D=20x4},{D1=44},{D2=43},{D3=32},{D4=45},{D5=60},{E=100},{E1=85},{E2=32.5},{E3=37.5},{F=8},{F3=7},{F4=M5x10},{H=30},{L=25},{S=70},{S1=35},{S2=20},{S4=12},{S5=45},{S7=125},{S8=60},{PPATH=tpr_aleph_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
ⁿ/ₐ
A6
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
DD
Ø j6
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
Ø
[mm]
F3
4个孔
[mm]
F4
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
S7
[mm]
S8
[mm]
TPR420_B_R.1/5_C.1_-_-
420
150
100
80
10
7.5
99
4x4x20
15
12
20x4
44
43
32
45
60
100
85
32.5
37.5
8
7
M5x10
30
25
70
35
20
12
45
125
60
TPR630_B_R.1/5_C.1_-_-
630
206
126
102
12
12
125
6x6x30
20
20
30x6
60
59
46
64
80
155
131
45
60
11
7
M6x12
50
40
90
45
25
14
48
160
68
TPR740_B_R.1/5_C.1_-_-
740
270
160
130
15
15.0
159
8x7x40
25
25
40x7
69
70
80
78
96
195
165
50.0
75.0
13
9
M8x15
70
55
120
60
35
16
75
215
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表