Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
TP - TP型号
Unimec (IT)
螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/martinetti/tp_asmtab.prj},{NB=TP8010_B_-_R.1/5_C.1_-_-_-_-_-_-_-},{GRANDEZZA=8010},{A=350},{A1=230},{A2=180},{A3=25},{B1=9.000},{B2=42.000},{B3=3.000},{BR=4.000},{C1X=25},{DD=30},{DNDM=80.000},{DP=10.000},{D1=120},{D7X=74.000},{E=280},{E1=230},{FX=0.000},{F1NDM=30.000},{F1P=3.500},{F2X=45.000},{F4NDM=10.000},{F4DUB=18.000},{F4P=1.500},{F5NDM=8.000},{F5DUB=15.000},{F5P=1.250},{H=90},{L=60},{MX=30.000},{S=176},{S1=88},{S2=40},{S6=40},{LCS=71},{LCSU=115},{LSU=12.0},{LSUA=28.0},{LRG=70},{DTO=80},{FORMA=1},{FLANGIA=13},{RAPPORTO=1},{CORSA=1},{TERMINALI=1},{ANTIROTAZIONE=1},{PROTEZIONIRIGID=1},{ACCESSORIO1=1},{ACCESSORIO2=1},{ACCESSORIO3=1},{SOFFIETTO=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
DD
d Ø j6
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D7
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
Ø
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
F2
[mm]
F4
ⁿ/ₐ
F5
孔的数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
M
[°]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S6
[mm]
TP183
183
118
70
56
7
7
4
3x3x15
15
9
18x3
30
-
94
80
29
35
9
-
-
-
-
30
24
-
50
25
10
10
TP204
204
150
100
80
10
7.5
-
4x4x20
15
12
20x4
44
60
100
85
32.5
37.5
9
-
-
M5x10
M5x12(4)
30
25
30
70
35
20
20
TP306
306
206
126
102
12
12
-
6x6x30
20
20
30x6
60
68
155
131
45
60
11
-
-
M6x12
M6x12(4)
50
40
45
90
45
25
25
TP407
407
270
160
130
15
15
-
8x7x40
25
25
40x7
69
86
195
165
50
75
13
-
-
M8x15
M8x16(4)
70
55
30
120
60
35
35
TP559
559
270
170
134
18
18
-
8x7x40
25
25
55x9
90
86
211
175
63
78
-
M20
30
M8x15
M8x16(4)
70
50
30
150
75
40
40
TP7010
7010
350
230
180
25
25
-
8x7x50
25
30
70x10
120
74
280
230
75
115
-
M30
45
M10x18
M8x15(6)
90
60
30
176
88
40
40
TP8010
8010
350
230
180
25
25
-
8x7x50
25
30
80x10
120
74
280
230
75
115
-
M30
45
M10x18
M8x15(6)
90
60
30
176
88
40
40
TP9010
9010
390
250
200
25
25
-
12x8x60
40
40
100x12
150
100
320
270
85
125
-
M30
45
M10x18
M10x18(4)
110
70
45
230
115
50
50
TP10012
10012
490
320
230
45
25
5
16x10x70
40
55
100x12
210
-
405
355
105
160
-
M30
45
M12x25
-
140
85
-
270
135
50
50
TP12014
12014
490
320
230
45
25
5
16x10x70
40
55
120x14
210
-
405
355
105
160
-
M30
45
M12x25
-
140
85
-
270
135
50
50
TP14014
14014
780
500
360
70
40
10
20x12x110
50
70
140x14
300
-
590
510
160
230
-
M56
110
M14x30
-
200
140
-
370
185
60
60
TP16016
16016
780
500
360
70
40
10
20x12x110
50
70
160x16
300
-
590
510
160
230
-
M56
110
M14x30
-
200
140
-
370
185
60
60
TP20018
20018
920
600
470
65
60
20
28x16x120
50
100
200x18
370
-
780
660
220
310
-
M64
130
M16x35
-
250
160
-
480
240
60
60
TP25022
25022
920
600
470
65
60
20
28x16x120
50
100
250x22
370
-
780
660
220
310
-
M64
130
M16x35
-
250
160
-
480
240
60
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表