底脚安装 L 型
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
齿轮电机 / 准双曲面齿轮电机
准双曲面齿轮电机 TA 系列
0.2 kW
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/gearmotor_hypoid_motor/hypoid_motor_ta_series/02kw/hm_foot_02_asmtab.prj},{NB=HMTA020-22L40L},{MC=0.2},{FN1=22L},{RVIS=1/40},{BRAKE=},{SP=L},{PTB=},{GEARHEAD=20UF},{FLANGE=20},{PPATH=../parts/hypoid_motor_foot_mount_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=},{UESXTR=Outdoor type with continuous nominal}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MC
电机功率
[kW]
FN1
框架号
ⁿ/ₐ
RVIS
减速比
ⁿ/ₐ
HMTA020-22L5L
0.2
22L
1/5
HMTA020-22L10L
0.2
22L
1/10
HMTA020-22L15L
0.2
22L
1/15
HMTA020-22L20L
0.2
22L
1/20
HMTA020-22L30L
0.2
22L
1/30
HMTA020-22L40L
0.2
22L
1/40
HMTA020-22L50L
0.2
22L
1/50
HMTA020-22L60L
0.2
22L
1/60
HMTA020-28L80L
0.2
28L
1/80
HMTA020-28L100L
0.2
28L
1/100
HMTA020-28L120L
0.2
28L
1/120
HMTA020-28L160L
0.2
28L
1/160
HMTA020-28L200L
0.2
28L
1/200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表