端面安装 S 型
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
齿轮电机 / 准双曲面齿轮电机
准双曲面齿轮电机 TA 系列
0.2 kW
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/gearmotor_hypoid_motor/hypoid_motor_ta_series/02kw/hm_face_02_asmtab.prj},{NB=HMTA020-22U40S},{MC=0.2},{FN1=22U},{RVIS=1/40},{BRAKE=},{SP=S},{PTB=},{GEARHEAD=20U},{FLANGE=20},{PPATH=../parts/hypoid_motor_face_mount_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=},{UESXTR=Outdoor type with continuous nominal}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MC
电机功率
[kW]
FN1
框架号
ⁿ/ₐ
RVIS
减速比
ⁿ/ₐ
HMTA020-22U5S
0.2
22U
1/5
HMTA020-22U10S
0.2
22U
1/10
HMTA020-22U15S
0.2
22U
1/15
HMTA020-22U20S
0.2
22U
1/20
HMTA020-22U30S
0.2
22U
1/30
HMTA020-22U40S
0.2
22U
1/40
HMTA020-22U50S
0.2
22U
1/50
HMTA020-22U60S
0.2
22U
1/60
HMTA020-28U80S
0.2
28U
1/80
HMTA020-28U100S
0.2
28U
1/100
HMTA020-28U120S
0.2
28U
1/120
HMTA020-28U160S
0.2
28U
1/160
HMTA020-28U200S
0.2
28U
1/200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表