端面安装型
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
Croise电机
CSMA/HCMA (0.1kW - 0.55kW)
0.55kw
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/csma_hcma/0.55kw/face_mount_type_asmtab.prj},{NB=HCMA055-220U50L},{TYPE=HCMA},{KOM=HCM High reducer with motor},{MC=0.55},{FN=22},{R=50},{BRAKE=},{SP=L},{TBP=},{KOMX=HCMA},{GEARHEAD=22U},{FLANGE=F9},{PPATH=../../assemblies/face_mount_type_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
TYPE
Model
[mm]
MC
电机功率
ⁿ/ₐ
FN
框架号
ⁿ/ₐ
R
减速比
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CSMA055-160U10L
CSMA
0.55
16
10
CSMA055-160U10L
CSMA055-160U15L
CSMA
0.55
16
15
CSMA055-160U15L
CSMA055-160U20L
CSMA
0.55
16
20
CSMA055-160U20L
CSMA055-160U25L
CSMA
0.55
16
25
CSMA055-160U25L
CSMA055-160U30L
CSMA
0.55
16
30
CSMA055-160U30L
CSMA055-220U40L
CSMA
0.55
22
40
CSMA055-220U40L
CSMA055-220U50L
CSMA
0.55
22
50
CSMA055-220U50L
CSMA055-220U60L
CSMA
0.55
22
60
CSMA055-220U60L
HCMA055-220U40L
HCMA
0.55
22
40
HCMA055-220U40L
HCMA055-220U50L
HCMA
0.55
22
50
HCMA055-220U50L
HCMA055-280U60L
HCMA
0.55
28
60
HCMA055-280U60L
HCMA055-280U75L
HCMA
0.55
28
75
HCMA055-280U75L
HCMA055-280U90L
HCMA
0.55
28
90
HCMA055-280U90L
HCMA055-280U100L
HCMA
0.55
28
100
HCMA055-280U100L
HCMA055-280U120L
HCMA
0.55
28
120
HCMA055-280U120L
HCMA055-280U150L
HCMA
0.55
28
150
HCMA055-280U150L
HCMA055-321U180L
HCMA
0.55
32
180
HCMA055-321U180L
HCMA055-321U200L
HCMA
0.55
32
200
HCMA055-321U200L
HCMA055-401U240L
HCMA
0.55
40
240
HCMA055-401U240L
HCMA055-401U300L
HCMA
0.55
40
300
HCMA055-401U300L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表