您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Turcon® Roto Glyd Ring® K - external sealing - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Glyd Ring® K
External Sealing
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_glyd_ring_k/aussen/trgrk_aussen_asmtab.prj},{NB=TG42K1250-MF4N (011)},{IDNR=},{PARTNO=TG42K1250},{SNO=2},{DN=125},{D1=114.0},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=MF4},{OM=N},{AUS=1},{ORING=113.89 x 3.53},{PPATH=trgrk_aussen_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
TG41K0250-MF4N
TG41K0250
25
17.5
3.2
0.6
0.200
TG41K0280-MF4N
TG41K0280
28
20.5
3.2
0.6
0.200
TG41K0300-MF4N
TG41K0300
30
22.5
3.2
0.6
0.200
TG41K0320-MF4N
TG41K0320
32
24.5
3.2
0.6
0.200
TG41K0350-MF4N
TG41K0350
35
27.5
3.2
0.6
0.200
TG41K0400-MF4N
TG41K0400
40
32.5
3.2
0.6
0.200
TG41K0420-MF4N
TG41K0420
42
34.5
3.2
0.6
0.200
TG41K0450-MF4N
TG41K0450
45
37.5
3.2
0.6
0.200
TG42K0480-MF4N
TG42K0480
48
37.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0500-MF4N
TG42K0500
50
39.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0520-MF4N
TG42K0520
52
41.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0550-MF4N
TG42K0550
55
44.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0560-MF4N
TG42K0560
56
45.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0600-MF4N
TG42K0600
60
49.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0630-MF4N
TG42K0630
63
52.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0650-MF4N
TG42K0650
65
54.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0700-MF4N
TG42K0700
70
59.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0750-MF4N
TG42K0750
75
64.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0800-MF4N
TG42K0800
80
69.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0850-MF4N
TG42K0850
85
74.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0900-MF4N
TG42K0900
90
79.0
4.2
1.0
0.250
TG42K0950-MF4N
TG42K0950
95
84.0
4.2
1.0
0.250
TG42K1000-MF4N
TG42K1000
100
89.0
4.2
1.0
0.250
TG42K1100-MF4N
TG42K1100
110
99.0
4.2
1.0
0.250
TG42K1150-MF4N
TG42K1150
115
104.0
4.2
1.0
0.250
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表