TJL - ISO規格、最大壓縮量40%
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
模具彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tjl_asmtab.prj},{NB=TJL20-025},{ROHS=YES},{TYPE=TJL},{MA=SWOSC-V},{D1=20.0},{D2=10.0},{L=25},{DIML=25,32,38,44,51,64,76,89,102,115,127,139,152,178,203,305},{DIM1=2.0},{PPATH=tjl/tjl_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
TJL10-032
TJL10-032
YES
TJL
SWOSC-V
10.0
TJL12.5-025
TJL12.5-025
YES
TJL
SWOSC-V
12.5
TJL16-025
TJL16-025
YES
TJL
SWOSC-V
16.0
TJL20-025
TJL20-025
YES
TJL
SWOSC-V
20.0
TJL25-025
TJL25-025
YES
TJL
SWOSC-V
25.0
TJL32-038
TJL32-038
YES
TJL
SWOSC-V
32.0
TJL40-051
TJL40-051
YES
TJL
SWOSC-V
40.0
TJL50-064
TJL50-064
YES
TJL
SWOSC-V
50.0
TJL63-076
TJL63-076
YES
TJL
SWOSC-V
63.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表