5558 (Leveling feet) - 腳座 (SUS304 固定調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5558-1204.prj},{NB=5558.1204},{PN=5558.1204},{TYPE1=5558},{MA=SUS304},{MA1=SUS304},{L1=83},{L=50},{D2=12},{MXP=M12X1.75},{D1=60},{AF=18},{L2=7},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
5558.1204
5558.1204
SUS304
SUS304
NO
83
12
60
7
5558.1205
5558.1205
SUS304
SUS304
NO
108
12
60
7
5558.1210
5558.1210
SUS304
SUS304
NO
133
12
60
7
5558.2150
5558.2150
SUS304
SUS304
NO
183
12
60
7
5558.1605
5558.1605
SUS304
SUS304
NO
86
16
60
9
5558.1608
5558.1608
SUS304
SUS304
NO
116
16
60
9
5558.1610
5558.1610
SUS304
SUS304
NO
136
16
60
9
5558.1615
5558.1615
SUS304
SUS304
NO
186
16
60
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表