5540 5541 (Leveling feet) - 腳座 (PA 固定調節型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5540_5541.prj},{NB=5540.1610},{PN=5540.1610},{TYPE1=5540},{MA=PA},{MA1=鋼},{L1=143},{L=100},{D2=16},{MXP=M16X2},{HD=71.5},{D4=10.5},{D1=100},{AF=24},{L2=9},{AF2=24},{L3=9},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5540.1610
5540.1610
5540
PA
鋼
NO
143
16
100
5540.1615
5540.1615
5540
PA
鋼
NO
193
16
100
5540.1620
5540.1620
5540
PA
鋼
NO
243
16
100
5540.1625
5540.1625
5540
PA
鋼
NO
293
16
100
5540.2007
5540.2007
5540
PA
鋼
NO
120
20
100
5540.2010
5540.2010
5540
PA
鋼
NO
145
20
100
5540.2015
5540.2015
5540
PA
鋼
NO
195
20
100
5540.2020
5540.2020
5540
PA
鋼
NO
245
20
100
5540.2410
5540.2410
5540
PA
鋼
NO
149
24
100
5540.2415
5540.2415
5540
PA
鋼
NO
199
24
100
5540.3010
5540.3010
5540
PA
鋼
NO
151
30
100
5540.3015
5540.3015
5540
PA
鋼
NO
201
30
100
5541.1610
5541.1610
5541
PA
SUS304
NO
143
16
100
5541.1615
5541.1615
5541
PA
SUS304
NO
193
16
100
5541.1620
5541.1620
5541
PA
SUS304
NO
243
16
100
5541.2010
5541.2010
5541
PA
SUS304
NO
145
20
100
5541.2015
5541.2015
5541
PA
SUS304
NO
195
20
100
5541.2020
5541.2020
5541
PA
SUS304
NO
245
20
100
5541.2410
5541.2410
5541
PA
SUS304
NO
149
24
100
5541.2415
5541.2415
5541
PA
SUS304
NO
199
24
100
5541.3010
5541.3010
5541
PA
SUS304
NO
151
30
100
5541.3015
5541.3015
5541
PA
SUS304
NO
201
30
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表