SPK - 自潤軸承 (法蘭型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
直線運動零件
無油襯套、自潤軸承
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear-motion-components/oil-free-bushing_self-lubricating-bearings/spk.prj},{NB=SPK-16-20-4},{TYPE=SPK},{MA=高力黃銅},{ROHS=NO},{FS=圓法蘭},{D1=16},{L=20},{DIML=20,25,30,35,40},{D=22},{DF=40},{T=5.0},{T1=3.0},{C1=4.5},{C2=7.5},{PCD=30},{W=31},{F=18},{A=24},{R=1.5},{L1=1},{L2=4},{BS=M4-12},{M=4},{ML=12},{MD=7.0},{MH=4},{MB=3.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
BS
螺栓規格
ⁿ/ₐ
PCS
數量
[PCS]
SPK-6-15-1
SPK-6-15-1
高力黃銅
NO
6
10
M3-10
2
SPK-8-20-1
SPK-8-20-1
高力黃銅
NO
8
12
M3-10
2
SPK-10-20-1
SPK-10-20-1
高力黃銅
NO
10
14
M3-10
2
SPK-12-20-1
SPK-12-20-1
高力黃銅
NO
12
18
M4-12
2
SPK-13-20-1
SPK-13-20-1
高力黃銅
NO
13
19
M4-12
2
SPK-16-20-4
SPK-16-20-4
高力黃銅
NO
16
22
M4-12
4
SPK-20-25-4
SPK-20-25-4
高力黃銅
NO
20
28
M5-16
4
SPK-25-30-4
SPK-25-30-4
高力黃銅
NO
25
33
M5-16
4
SPK-30-35-4
SPK-30-35-4
高力黃銅
NO
30
38
M6-20
4
SPK-35-50-4
SPK-35-50-4
高力黃銅
NO
35
44
M6-20
4
SPK-40-60-4
SPK-40-60-4
高力黃銅
NO
40
50
M8-25
4
SPK-50-70-4
SPK-50-70-4
高力黃銅
NO
50
62
M8-25
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表